Mayor fiabilidad en entornos extremos
La necesidad mundial de productos químicos y farmacéuticos es cada vez mayor, y continuamente se desarrollan nuevos productos básicos, compuestos, ingredientes activos y medicamentos para satisfacer las necesidades de todos los sectores y para diversos usos de la vida diaria. El uso de las mejores tecnologías disponibles es una práctica habitual para los reactores químicos, la destilación, la precipitación, el secado, el fresado, la granulación, la extrusión por fusión en caliente y los procesos asociados de estos sectores.
La refrigeración y el control de los procesos de producción química y farmacéutica tienen unas especificaciones rígidas. Solo pueden utilizarse productos aprobados para ciertos rangos de presión y para su uso en entornos adversos. Con una dosis de la experiencia y los productos de calidad de Danfoss, podrás estar seguro de obtener unos altos niveles de fiabilidad y seguridad, una larga vida útil, un alto rendimiento y una elevada eficiencia energética.
Con las soluciones de refrigeración de Danfoss, se puede conseguir un suministro eficiente, el refinado y el transporte de las valiosas materias primas mantenidas en todo momento a unos niveles precisos de temperatura. Cuando se trata de utilizar la mejor tecnología disponible para motores de CA, la industria reconoce las ventajas del control de velocidad con convertidores de frecuencia.
Danfoss te ofrece su amplia experiencia y sus conocimientos en refrigeración y control de la velocidad de motores de CA en los principales sectores de la industria química: petroquímica, química inorgánica básica, polímeros, especialidades y productos de consumo. Nuestra gama de equipos de refrigeración y convertidores de frecuencia está diseñada para satisfacer las demandas de la industria química, donde la seguridad tiene la más alta prioridad.
Procesos optimizados para un menor tiempo de inactividad
Danfoss tiene un sólido historial de apoyo a la industria química para aumentar su capacidad de producción y mejorar la sostenibilidad. Las mejoras en el control de procesos mediante el control de velocidad de los motores y el ahorro de energía en diversas aplicaciones han aumentado el rendimiento y la fiabilidad de los procesos y reducido las emisiones de carbono.
La alta clase de protección y el revestimiento de conformación de las placas de circuito impreso de nuestros convertidores de frecuencia mejoran la protección contra la contaminación ambiental, los gases agresivos, la humedad y el polvo. Estos convertidores también reducen las cargas de calor y los requisitos de aire acondicionado gracias a su óptima gestión del calor. Esto se traduce en una mayor vida útil de la unidad, un mantenimiento reducido, un funcionamiento fiable en entornos extremos, menos tiempo de inactividad y un bajo coste de propiedad.
Las ventajas para ti a la hora de trabajar con Danfoss son las siguientes:
- Control preciso de la temperatura.
- Control del motor seguro, preciso y robusto.
- Óptima gestión del calor y de los armónicos.
- Soluciones fiables con bajos costes de funcionamiento y mantenimiento.
- Alto rendimiento y elevada eficiencia energética.
Aplicaciones que se benefician de las soluciones de Danfoss:
- Bombas
- Ventiladores de condensador
- Compresores
- Extrusoras
- Molinos
- Rodillos
Molinos - Mezcladores
- Amasadoras
- Secadores
- Sopladores
- Dosificadores
- Centrífugas

Guía de Ingeniería
Las especificaciones de refrigeración y control en los procesos de producción química y farmacéutica son severas. Solo se pueden utilizar productos aprobados para determinados rangos de presión y entornos adversos. Con una inyección de experiencia y productos de calidad de Danfoss, puede estar seguro de que obtendrá altos niveles de fiabilidad y seguridad, una larga vida útil y un alto rendimiento y eficiencia energética. Para obtener más información, lea nuestra guía «Planificación e ingeniería de proyectos de convertidores de frecuencia de CA en aplicaciones químicas y farmacéuticas».

Plástico
Optimización energética de las máquinas de moldeo por inyección y extrusión
Desde el proceso intensivo de la fusión de granulados y polvos, pasando por el mezclado, el moldeo por inyección y la extrusión, la maquinaria de fabricación de plásticos tiene mucho que ganar con un consumo de energía reducido y una óptima regulación. La industria de procesamiento de polietilenos, poliuretanos o polipropilenos para crear componentes plásticos y materiales de embalaje es un sector altamente competitivo que se basa en el coste y la calidad. Por esta razón, el control preciso de la temperatura, tanto de calentamiento como de refrigeración, en combinación con la compacidad y la flexibilidad en el diseño de los componentes hacen que las soluciones de Danfoss resulten muy valiosas: ofrecen una fácil integración, aportan una precisión de primer nivel y son altamente rentables.
Conocimientos técnicos en sistemas totalmente eléctricos e híbridos
En el ámbito de la maquinaria totalmente eléctrica, Danfoss te proporciona la experiencia y los conocimientos más amplios del mundo para el control de los motores más sofisticados y robustos. Además, te ofrecemos todas una diversidad de conocimientos avanzados y equipos para asegurar que tu conversión de energía sea óptima y eficiente, con máquinas híbridas eléctrico-hidráulicas dedicadas al moldeo por inyección, la extrusión y muchas más funciones.
Control de precisión, pureza y temperatura
Te enfrentas a los retos de mantener una alta precisión y una calidad homogénea en procesos de presión constante desarrollados en costosas condiciones de gestión del calor. En Danfoss, contamos con la experiencia y las soluciones para gestionar estos problemas, de modo que puedas lograr el rendimiento que necesitas para la fabricación de componentes de plástico estables y de alta calidad y todo con un coste total de funcionamiento muy satisfactorio.
Explorar soluciones
Descubre más sobre las soluciones de Danfoss para aplicaciones relevantes para las industrias química, farmacéutica y de producción de plásticos:
Para el control de motores:
- Convertidores para bombas industriales
- Convertidores para ventiladores industriales
- Convertidores para motores industriales (Descubre más en nuestra web global)
- Control del motor de grúas y elevadores
- Soluciones integrales de control
- Hibridación
- Servicios DrivePro®
Para refrigeración:

Le mantenemos en marcha
En la industria química, sabemos que su planta nunca duerme. Simplemente necesita seguir trabajando de forma fiable, día tras día, en los entornos más difíciles y sin ningún tiempo de inactividad inesperado. En Danfoss Drives, esto es posible gracias a los convertidores de frecuencia de CA de la más alta calidad.