El respaldo de DC industrial previene las caídas de tensión

  • Vista general
  • Productos
  • Casos prácticos

El máximo tiempo de actividad es un factor clave en las complejas líneas de producción industrial, lo que las hace vulnerables a la inestabilidad de la red eléctrica. Algunas aplicaciones también exigen un funcionamiento continuo o una parada controlada, que deben mantenerse incluso durante una perturbación en la red.

El suministro intermitente de CA afecta gravemente la disponibilidad de la red para las cargas críticas. Cuando se producen perturbaciones en la red de CA, es importante mantener una tensión de bus de DC estable para las aplicaciones de alta criticidad.

Danfoss ofrece soluciones de respaldo de DC industrial, flexibles, basadas en baterías y dirigidas a cargas específicas, que dirigen el suministro de energía a las cargas más críticas. Esto significa que puede dimensionar las baterías según las cargas críticas. Estas soluciones admiten una combinación de diferentes almacenamientos de energía para garantizar un suministro eléctrico estable cuando la red nacional no es fiable. Esto le permite utilizar el almacenamiento de energía como fuente de alimentación redundante.

Reducción de costes y del tiempo de diseño

Reducción de costes y del tiempo de diseño

El sistema de respaldo de DC industrial de Danfoss garantiza la fiabilidad del hardware y software, sin requerir un sistema de control externo.

El sistema proporciona una fuente de alimentación redundante alternativa y asegura la máxima disponibilidad de la aplicación. El almacenamiento en baterías suministra energía para las cargas pico, lo que permite reducir el tamaño del generador.

Optimiza el consumo de energía y la capacidad de la batería al alimentar directamente la sección crítica del inversor en lugar de todo el sistema.

Además, este sistema se puede integrar en una instalación existente, e incluso ampliarse posteriormente.

Priorización de la alimentación a la carga más esencial

Priorización de la alimentación a la carga más esencial

Vea la animación para ver cómo el respaldo de DC industrial con almacenamiento de energía en baterías garantiza el máximo tiempo de actividad para las aplicaciones industriales.

Respaldo de DC industrial con almacenamiento de energía

El almacenamiento de energía integrado proporciona un suministro de respaldo en caso de breves caídas de tensión o cortes de energía más prolongados.

Para las actualizaciones de plantas, utilice el respaldo de DC industrial para gestionar los picos de demanda en lugar de ampliar una cadena de distribución de energía de tamaño insuficiente.

Alimentación de respaldo

Alimentación de respaldo

Un sistema de almacenamiento de energía proporciona alimentación de respaldo en caso de escasez de energía en el suministro, por ejemplo, debido a la desconexión de cargas o a un apagón no planificado. Durante un corte de energía, el soporte del almacenamiento de energía permite a los consumidores mantener el funcionamiento.

La tensión del bus de DC se mantiene constantemente, asegurando que no se produzcan sobretensiones ni subtensiones. La carga de la batería se repone constantemente a través de una conexión fija a la red eléctrica, por lo que las baterías están siempre listas, incluso para breves caídas de tensión.

Reducción de picos de demanda

Reducción de picos de demanda

En una red industrial, puede utilizar la energía almacenada como fuente de alimentación redundante. Esto también significa que puede hacer funcionar los generadores a carga nominal y utilizar la energía de la batería para suministrar los picos de demanda. ¿Los beneficios? Los generadores funcionan a plena carga, lo cual es más eficiente que funcionar a carga parcial. Por lo tanto, puede reducir el tamaño del generador y, en última instancia, lograr el mismo rendimiento con una menor inversión de capital.

¿En qué se diferencia esto de un SAI?

¿En qué se diferencia esto de un SAI?

Es una pregunta acertada: ¿en qué se diferencia el respaldo de DC industrial de Danfoss de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)?

En primer lugar, el respaldo de DC industrial proporciona un control flexible de la potencia de salida para variadores designados, y no para toda la red de CA. Esto le permite lograr ahorros de energía al suministrar energía directamente a la sección crítica del inversor, en lugar de a todo el sistema. Esto, a su vez, reduce el coste de inversión (CAPEX) del sistema.

En segundo lugar, el respaldo de DC industrial es compatible con diferentes tecnologías de almacenamiento de energía. Puede utilizar una sola tecnología de almacenamiento o una combinación de varias, como baterías de iones de litio, supercondensadores, baterías de flujo y ultracondensadores.

En tercer lugar, con el respaldo de DC industrial puede actualizar una instalación existente, ampliando el tamaño de la potencia mediante la instalación en paralelo para satisfacer las necesidades crecientes con el tiempo. Para el respaldo basado en SAI, la alternativa es más costosa: desmantelar y reemplazar un SAI diseñado específicamente. El respaldo de DC industrial de Danfoss es una solución más integrada que un SAI, lo que significa que puede optimizarse para la aplicación. Por ejemplo, es fácil integrar esta solución en un variador de sistema existente de Danfoss.

Por último, cuando elige una solución de Danfoss, el intercambio de conocimientos y la asistencia en el diseño de Danfoss forman parte del paquete. Nuestro objetivo es encontrar la solución óptima para sus necesidades precisas.

Convertidor VACON® NXP DC/DC Converter

Convertidor VACON® NXP DC/DC

Una herramienta poderosa en el respaldo de DC industrial.

Productos

Electrificación competitiva a través de la conversión de energía.

Al integrar diversas fuentes de energía en la red, las soluciones inteligentes de conversión de energía de Danfoss mejoran el rendimiento de la red al tiempo que reducen el CAPEX. Descubra nuestro enfoque, que le ayuda a lograr una electrificación más eficiente y competitiva.

Casos prácticos

Descubra cómo los sistemas de respaldo de CC flexibles y potentes garantizan un funcionamiento ininterrumpido en esta central eléctrica rusa, a pesar de las caídas en la tensión de alimentación

Fiabilidad a prueba de balas

Descubra cómo los sistemas de respaldo de CC flexibles y potentes garantizan un funcionamiento ininterrumpido en esta central eléctrica rusa, a pesar de las caídas en la tensión de alimentación.