Consigue una alta precisión en el bobinado y desbobinado al mismo tiempo que ahorras energía
Para mejorar la fiabilidad, la calidad y la eficiencia de los procesos al tiempo que se reducen los costes operativos, hay que aplicar un control de velocidad variable a las bobinadoras y desbobinadoras en los procesos de fabricación de papel, acero, productos químicos y textiles. Además, un retrofit del convertidor de frecuencia puede permitir mayores velocidades de bobinado y desbobinado sin interrupciones de los procesos, gracias a un mejor rendimiento del control.
Para un control extremadamente riguroso de la bobinadora en un amplio rango de velocidades, los convertidores Danfoss ofrecen exactamente el rango de par y la resolución correctos. Por lo tanto, mediante el uso de convertidores de frecuencia se puede conseguir una alta precisión de la bobinadora al tiempo que se ahorra energía.
Si la bobinadora o la desbobinadora funcionan con ciclos de frenado constantes, un convertidor Danfoss ofrece ventajas particulares de ahorro de energía. Durante el frenado, la bobinadora/desbobinadora devuelve una gran cantidad de energía al enlace de CC del convertidor. Normalmente, esta energía es disipada por las resistencias de frenado. Sin embargo, los convertidores Danfoss pueden facilitar un ahorro significativo de energía devolviendo a la red eléctrica el exceso de energía del enlace de CC, o enviando la energía al accionamiento de la bobinadora a través del bus de CC común.
Las ventajas del control mediante convertidores de frecuencia Danfoss para aplicaciones de bobinadoras y desbobinadoras también incluyen:
- Mayor calidad gracias a un mejor control de par.
- Mayor disponibilidad merced a una mayor fiabilidad.
- Reducción de los costes de mantenimiento.
- Ahorro de espacio gracias al diseño compacto y ajustado del alojamiento del convertidor.
- Facilidad de integración, instalación y puesta en servicio.
- Mayor eficiencia energética.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusPermite que los integradores de sistemas, fabricantes de maquinaria y OEM diseñen y fabriquen sistemas eficaces de convertidores industriales. Las configuraciones del Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) y Inverter (NXI) están disponibles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros