Garantizar un control seguro y fiable de las bombas para obtener una mayor eficiencia y menores costes
Al controlar las bombas industriales con convertidores Danfoss, podrás optimizar los procesos y reducir significativamente el gasto energético y los costes de mantenimiento. El convertidor de frecuencia garantiza que la bomba se adapte exacta y exclusivamente a la demanda y que funcione a diferentes niveles de carga parcial en lugar del nivel máximo.
La seguridad es la máxima prioridad en el bombeo industrial para la industria química, así como para otras industrias procesadoras y pesadas. Danfoss Drives posee los conocimientos y la gama de productos necesarios para facilitarte el cumplimiento de las normativas, como el control de temperatura con certificado ATEX para motores antideflagrantes y el cumplimiento de las recomendaciones de NAMUR.
La optimización energética y el control SCADA de los sistemas industriales también son una tendencia en auge. Con el uso de la función de barrido integrada en los convertidores Danfoss, es posible mejorar el rendimiento de las bombas en un 15-30 % y también reducir drásticamente los costes de mantenimiento.
Protección de equipos
Otra prioridad esencial en entornos industriales es la protección de los equipos contra los armónicos, que surgen como resultado de las cargas no lineales. Existen varias fuentes distintas de armónicos además de los convertidores de frecuencia y podemos proporcionar recomendaciones y servicios relacionados con el análisis y las evaluaciones de armónicos. Entre nuestros productos se incluyen reactancias para reducción de armónicos y ofrecemos soluciones pasivas y activas para mitigación armónica.
Encuentra el convertidor más adecuado para tu bomba
Podrás encontrar control de bombas para todas tus aplicaciones de bombeo industrial entre nuestra amplia gama de convertidores de frecuencia de baja tensión. La gama se adapta a las especificaciones de tus fuentes de alimentación, desde una fracción de kW hasta unos pocos MW, e incluye tensiones desde 230 V hasta 690 V. Las posibilidades de montaje cubren muchos de los distintos requisitos que puedas tener: montaje en pared, módulos para montaje en paneles y alojamientos normalizados con clases de protección para diferentes entornos de instalación. Hay disponibles opciones de refrigeración tanto por aire como por líquido. Para los rectificadores, también disponemos de una amplia gama de opciones: rectificadores de 6 o 12 pulsos o rectificadores de frente activo (AFE).
La amplia gama de convertidores estandarizados con protección ofrece una amplia selección de opciones para las secciones de entrada, así como para la salida del motor. Entre estas opciones se incluyen, por ejemplo: contactores, fusibles, conmutadores y filtros para dU/dt, modo común y onda senoidal. Si nuestras soluciones prediseñadas no cumplen tus requisitos, te ofrecemos la posibilidad de personalizar nuestros alojamientos para asegurarnos de satisfacer exactamente sus necesidades.
Servicios de mantenimiento
Para optimizar aún más el rendimiento de tus bombas industriales, puedes recurrir a nuestra cartera de servicios, que abarca el tiempo previo a la puesta en marcha de los equipos, así como el funcionamiento y el mantenimiento de los convertidores de frecuencia. Nuestros principales servicios incluyen la asistencia al cliente, ingeniería, ampliación de garantía, puesta en marcha, mantenimiento, actualización, piezas de repuesto y formación.

Reducción del 30 % del consumo energético de Yamana Gold
Gracias a los convertidores VACON®, Yamana Gold disfruta de una reducción del 30 % del consumo energético de sus sistemas subterráneos de ventilación y bombeo.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202El VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y está equipado con un controlador de cascada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFunción especializada que mejora el control del caudal y ahorra energía en aplicaciones de ventiladores y bombas industriales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALMódulos de convertidor y convertidores cerrados que se integran fácilmente en los principales sistemas de control.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000Esta gama de convertidores modulares de media tensión (MV) permite a los integradores de sistemas y OEM ofrecer un procedimiento totalmente nuevo para conseguir el rendimiento perfecto adaptándose a las necesidades exactas de cada aplicación.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros