Optimización del consumo energético en ventilación industrial
Con las soluciones de convertidores de frecuencia de Danfoss para ventilación industrial disfrutarás de las ventajas de una alta precisión, interfaces fáciles de usar, inteligencia distribuida y bajos costes operativos. Y al controlar los ventiladores industriales con convertidores Danfoss, podrás optimizar los procesos y reducir significativamente el gasto energético y los costes de mantenimiento.
Los convertidores frecuencia Danfoss convierten los valores del sensor de presión de velocidad en valores de caudal, lo que permite configurar el control del ventilador en función del caudal fijo o del caudal diferencial fijo. Esto optimiza tanto la precisión del caudal de aire como el consumo energético. Para mejorar aún más los niveles de control, se pueden ajustar los convertidores conectados a los ventiladores para evitar las bandas de frecuencia que crean resonancia y daños en el sistema de ventilación o en aplicaciones de ventilación industrial como los depuradores.
A prueba de fallos para un funcionamiento sin desconexiones
Los fallos eléctricos pueden poner en peligro la seguridad y la productividad de los equipos. Los convertidores de las bombas y los enfriadores deberán ser extremadamente fiables y prácticamente inmunes a los cortes del suministro eléctrico. A fin de lograr esta fiabilidad, los convertidores Danfoss están diseñados para ignorar las caídas de tensión e incluso los pequeños apagones, manteniendo el máximo rendimiento en todo momento.
Protección de aplicaciones y operadores
Podrás garantizar la seguridad del personal y de tus equipos mediante la capacidad de seguridad funcional integrada en el convertidor, lo que te ahorrará tiempo, costes y trabajo. Los convertidores Danfoss como el VLT® HVAC Drive FC 102 ofrecen la función de STO (Safe Torque Off) de conformidad con las normas ISO 13849-1 PL d y SIL 2, y con las normas CEI 61508 / CEI 62061. En aplicaciones de alta demanda, esto se puede ampliar mediante la serie VLT® Safe Option MCB 150, módulos externos que ofrecen funciones como Parada de seguridad 1 (SS1), Velocidad limitada segura (SLS), Velocidad máxima de seguridad (SMS), control de los contactores externos y supervisión y desbloqueo de la puerta de seguridad.
Rendimiento mejorado del tratamiento del aire
Los convertidores VLT HVAC Drive y VLT Refrigeration Drive cuentan con un controlador Smart Logic integrado y cuatro controladores PID con ajuste automático para controlar las funciones de tratamiento del aire mediante ventiladores, válvulas y compuertas de regulación. De este modo, se liberan los controladores digitales directos del sistema de gestión de edificios y se ahorran valiosos puntos de datos, lo que permite reducir los costes de tratamiento del aire.
El convertidor VLT HVAC Drive se encarga de las reglas lógicas y de las entradas desde los sensores, de las funciones en tiempo real y de las acciones relacionadas con el tiempo. Esto permite al convertidor de frecuencia tener un mejor control de un amplio abanico de funciones:
- Equilibrio de caudal entre el aire fresco y el aire de salida
- P-PI en cascada para control de la temperatura
- Supervisión de correas. A partir de la relación entre la corriente y la velocidad, el convertidor de frecuencia es capaz de detectar con fiabilidad una correa rota. Se detecta inmediatamente la falta de caudal de aire, de modo que pueden tomarse medidas para reducir los costes y el tiempo de inactividad.
- Horarios de fin de semana y días laborables
Mitigación de armónicos fiable
Aunque los convertidores de frecuencia aumentan la precisión, ahorran energía y alargan la vida útil de las aplicaciones, también introducen corrientes armónicas en la red local. Si no se mantienen bajo control, estas corrientes armónicas pueden afectar al rendimiento y a la fiabilidad de los generadores y de otros equipos.
Para limitar las perturbaciones al mínimo, Danfoss ofrece asesoramiento experto para la mitigación de armónicos. Podrás aprovechar nuestros conocimientos técnicos sobre aplicaciones de armónicos, descargarte herramientas de software y elegir entre diversas soluciones de mitigación de armónicos.

Ventilación de túneles de alto rendimiento pese al uso de cables largos
Esta solución de ventilación de túneles sin interferencias recurrió al uso del convertidor VLT® HVAC Drive instalado con no menos de 800 m de cable de motor no apantallado.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFunción especializada que mejora el control del caudal y ahorra energía en aplicaciones de ventiladores y bombas industriales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALMódulos de convertidor y convertidores cerrados que se integran fácilmente en los principales sistemas de control.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCConvertidor de frecuencia cerrado diseñado para aplicaciones exigentes y con opciones para soluciones de entrada activa y bajos armónicos.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros