Hidráulica industrial

  • Vista general
  • Documentos
  • Gama de productos
  • Contacta con nosotros

Sensores robustos y fiables para la hidráulica industrial

Si estás buscando componentes de monitorización y control versátiles y de alto rendimiento para la hidráulica industrial, encontrarás lo que buscas en el catálogo de productos de Danfoss. Nuestro catálogo de productos se adapta a distintas aplicaciones industriales y ofrece una amplia gama de componentes para el control de la presión y la temperatura.

Con más de 50 años de experiencia en el campo de la hidráulica industrial, tenemos un profundo conocimiento de los retos de la industria y nuestros productos se desarrollan continuamente para satisfacer las necesidades actuales.

Una estrecha colaboración con los fabricantes de máquinas y los líderes de la industria en el procesamiento de plásticos, prensas y energía hidráulica garantiza que nuestras soluciones ofrezcan el mejor rendimiento de su clase y los mejores costes del ciclo de vida del producto.

Nuestros sensores de presión y temperatura, robustos y minuciosamente comprobados, garantizan un rendimiento seguro, fiable y energéticamente eficiente en todas las aplicaciones.

Transmisor de presión MBS 1600 - Danfoss

Transmisor de presión MBS 1600

Visita nuestro sitio web dedicado a los sensores para obtener más información sobre el MBS 1600, que se ha creado específicamente para aplicaciones de procesamiento de plásticos.

Características y ventajas

Inmunidad total al ruido eléctrico: el ruido eléctrico inducido por VFD y otros transitorios eléctricos rápidos acoplados directamente desde válvulas y relés son un problema cada vez mayor en muchas industrias. Evita fallos de calidad o paradas de producción con componentes inmunes a la EMC.

Tiempo de respuesta rápido: un tiempo de respuesta preciso y rápido garantiza una alta productividad.

Diseño totalmente soldado: el diseño completamente soldado proporciona una alta capacidad para soportar picos de presión y condiciones de sobrepresión.

Fabricados para durar: producidos con los materiales más duraderos, nuestros productos están construidos para soportar golpes, vibraciones y fluctuaciones de presión y temperatura durante su funcionamiento diario.

Aplicaciones hidráulicas industriales

Garantía de precisión de la unidad de sujeción y una excelente protección del molde incluso a altas velocidades mediante el control de la presión en el cilindro de sujeción del molde, lo que proporciona una fuerza de fijación óptima. 

Productos recomendados:

Fuerza de fijación en el procesamiento de plásticos - Danfoss

Rellenar formas aún más complicadas en solo una fracción de segundo requiere un control extremadamente preciso de la presión de inyección. Controlar la presión de inyección suficiente en el molde evitando que moldes cortos, las marcas de quemadura y las piezas deformadas por un flujo turbulento de material. 

Productos recomendados:

Presión de inyección - Hidráulica industrial - Danfoss

Obtén una menor generación de calor, un funcionamiento más seguro y ahorro de energía mediante la monitorización de la presión en la servobomba controlada mediante VFD.

Productos recomendados:

Servobomba

El control preciso de la temperatura en los procesos de calentamiento y refrigeración, por ejemplo, en una máquina de procesamiento de plásticos, es decisivo para cumplir las reducidas tolerancias dimensionales y para obtener una calidad perfecta en la superficie de los productos de plástico. 

Productos recomendados:

Sistema de refrigeración hidráulico

Conseguir un alto rendimiento del sistema y eficiencia energética de las aplicaciones hidráulicas depende del transformador. La introducción de las servobombas hidráulicas, en combinación con el uso de los convertidores de frecuencia y los sensores de presión, ha mejorado considerablemente los niveles de rendimiento y ha reducido el consumo de energía. 

Productos recomendados:

Energía hidráulica - Hidráulica industrial - Danfoss

Debido a la inmensa potencia de las prensas hidráulicas, la seguridad del personal es una de las principales preocupaciones dentro del sector, además de obtener una alta productividad y un funcionamiento fiable con poco o ningún tiempo de inactividad. Los sensores de presión son una parte integral de las prensas hidráulicas actuales, mas seguras y eficientes. Danfoss ofrece una gama completa de sensores que se adaptan a casi todas las aplicaciones de prensas hidráulicas.

Productos recomendados:

Prensas hidráulicas - Hidráulica industrial - Danfoss
Folleto de hidráulica industrial - Danfoss

Folleto de hidráulica industrial

Más información acerca de aplicaciones hidráulicas industriales y productos recomendados.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Industrial Hydraulic Brochure v2 Inglés Multiple 11 feb, 2021 2.8 MB .pdf

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Serie MBS 3000 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Serie MBS 3000 - Danfoss } else { Serie MBS 3000 - Danfoss }
    Serie MBS 3000 de transmisores de presión compactos

    Los transmisores de presión compactos MBS 3000 están diseñados para utilizarse en la mayoría de los equipos industriales y ofrecen una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas.
    El programa de transmisores de presión flexibles abarca todas las señales de salida estándar.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1600 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1600 - Danfoss } else { MBS 1600 - Danfoss }
    Transmisores de presión MBS 1600 para el procesamiento de plásticos

    El transmisor de presión MBS 1600/1650 está adaptado a las necesidades específicas de la industria del plástico. El modelo MBS 1600 es un transmisor de presión de alta calidad e inmune a la EMC.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1350 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1350 - Danfoss } else { MBS 1350 - Danfoss }
    MBS 1350, transmisor de presión con salida doble para OEM y aplicaciones de alto rendimiento

    El transmisor de presión compacto OEM MBS 1350 está diseñado para utilizarse en aplicaciones industriales, donde se requiere una combinación de señal de presión y presostato, o una señal de temperatura.

  • if (isSmallPicture) { Serie MBS 1200 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Serie MBS 1200 - Danfoss } else { Serie MBS 1200 - Danfoss }
    Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industriales

    El transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3560 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3560 - Danfoss } else { MBT 3560 - Danfoss }
    Sensores con transmisor incorporado, MBT 3560, MBT 5550 y MBT 5560

    El transmisor de temperatura MBT 3560, MBT 5550 y MBT 5560 convierte la señal de entrada de un sensor de resistencia en una señal de salida normalizada (por ejemplo, voltios o mA), lo que da como resultado un sensor de temperatura compacto con un transmisor integrado.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3560 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3560 - Danfoss } else { MBT 3560 - Danfoss }
    El MBT 3560 es un sensor de temperatura con un transmisor integrado

    En el modelo MBT 3560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de los transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con transmisor integrado. 

  • if (isSmallPicture) { MBT 3250, 3252,  5250 & MBT 5252; } else if (isBigColumns) { MBT 3250, 3252,  5250 & MBT 5252 } else { MBT 3250, 3252,  5250 & MBT 5252 }
    Sensores de temperatura de alta resistencia, MBT 3250, 3252, 5250 y MBT 5252

    Sensores de temperatura de alta resistencia para el control de agua de refrigeración, aceite lubricante, aceite hidráulico y plantas de refrigeración en la industria general y aplicaciones navales. Estos sensores de temperatura se basan en un elemento Pt 100 o Pt 1000 normalizado, que proporciona una medición fiable y precisa.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Sensores de temperatura MBT 5250 y 5252 de alto rendimiento

    Sensores de temperatura de alto rendimiento para el control de la temperatura del agua de refrigeración, el aceite de lubricación, el aceite hidráulico y las instalaciones de refrigeración en aplicaciones industriales y navales. Estos sensores de temperatura se basan en los elementos estándar Pt100 o Pt1000, que proporcionan medidas fiables y precisas.

  • if (isSmallPicture) { Presostatos electrónicos MEP 2250 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostatos electrónicos MEP 2250 - Danfoss } else { Presostatos electrónicos MEP 2250 - Danfoss }
    Presostatos electrónicos MEP 2200 con salida doble

    Los presostatos MEP 2200 y 2250 han sido diseñados para aplicaciones OEM exigentes y tienen una excelente estabilidad a largo plazo, sin deriva. El MEP 2250 tiene una salida doble, con función de conmutación y una señal de salida analógica: tensión absoluta o tensión ratiométrica del 10-90 %.

  • if (isSmallPicture) { Presostato MBC 5000 de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostato MBC 5000 de Danfoss } else { Presostato MBC 5000 de Danfoss }
    Presostato compacto tipo bloque MBC 5000

    Los presostatos MBC se utilizan en aplicaciones navales en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Los MBC son presostatos de presión compactos que han sido diseñados conforme a nuestro nuevo diseño por bloques para resistir las condiciones más difíciles desde la sala de máquinas de un barco. Los MBC presentan una alta resistencia a vibraciones y cuentan con todas las homologaciones navales más comunes. Su diferencial fijo y bajo garantiza una monitorización exacta de las presiones críticas. Las válvulas de prueba MBV pueden suministrarse como opción estándar para los interruptores de presión MBC.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas termostáticas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas termostáticas - Danfoss } else { Válvulas termostáticas - Danfoss }
    Válvulas termostáticas

    Las válvulas termostáticas constituyen una solución de control simple y fiable que no requiere electricidad ni aire comprimido. Un ejemplo de aplicación es el control automático de la temperatura del agua en sistemas de refrigeración. Las válvulas están disponibles con sensor remoto o integrado.

  • if (isSmallPicture) { EV210A Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV210A Danfoss } else { EV210A Danfoss }
    EV210A, válvulas solenoides compactas de accionamiento directo y 2/2 vías

    La gama EV210A se compone de una amplia gama de válvulas solenoides de pequeño tamaño, 2/2 vías y accionamiento directo, aptas para equipos industriales. Gracias a su diseño compacto y el elevado número de bobinas disponibles, la gama EV210A resulta apta para un amplio abanico de aplicaciones industriales.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas solenoides EV220B - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas solenoides EV220B - Danfoss } else { Válvulas solenoides EV220B - Danfoss }
    Válvulas solenoides servoaccionadas EV220B

    La EV220B es un programa de válvulas solenoide universales de 2/2 vías. Los cuerpos de válvula en latón, latón resistente a la desgalvanización y acero inoxidable, consiguen dar respuesta a las necesidades de una gran variedad de aplicaciones.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.