Soluciones eficientes y fiables para bombas de calor
Las bombas de calor son elementos esenciales en las soluciones de calefacción industrial, y pueden recibir suministro de sistemas de calefacción urbana, aprovechar el calor residual de los procesos industriales o usar energía eólica. La reutilización de la energía de los procesos para calentar espacios y producir agua caliente es una opción atractiva que permite conseguir un importante ahorro energético y hace que el futuro sea más sostenible.
Los productos Flexline™ de Danfoss son el reflejo de la necesidad global de disponer de soluciones de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente. Danfoss pone a tu disposición una gama completa de componentes de líneas, así como sus vastos conocimientos sobre aplicaciones, para ayudarte a diseñar y desarrollar sistemas de bombas de calor aún más eficientes y competitivos para aplicaciones industriales.
Para obtener más información sobre los productos Danfoss para bombas de calor industriales, ponte en contacto con tu representante local de Danfoss.
Características y ventajas
Todo lo que necesitas a través de un único proveedor, y puesto a tu disposición por verdaderos expertos en bombas de calor industriales.
Consumo energético bajo.
Productos optimizados para refrigerantes respetuosos con el medio ambiente y con un bajo potencial de calentamiento global (GWP).
Reducción de los costes aplicados, período corto de amortización de la inversión y facilidad de mantenimiento.
Servicio específico de atención al cliente que alcanza todos los rincones del mundo.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de aplicación | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglés | Multiple | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
Guía de aplicación | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Español | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.2 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estación de válvulas ICF Flexline™ de acero inoxidableLa estación de válvulas ICF SS permite ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con las soluciones de control que utilizan componentes convencionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de nivel de líquidoEl sensor de nivel de líquido AKS 4100 alcanza unos niveles de flexibilidad y precisión sin igual. Con la tecnología de radar guiado, este sensor está totalmente adaptado para aplicaciones de refrigeración industrial: es fiable y ofrece una elevada precisión.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de control ICV Flexline™Danfoss ICV Flexline™ garantiza una solución fiable, segura y ecológica, ahora y en el futuro. La familia de productos está formada por una válvula de control pilotada ICS, una válvula de control motorizada ICM y una válvula solenoide de 2 etapas ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas motorizadas ICM Flexline™Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas piloto para ICS Flexline™La extensa gama de válvulas piloto de Danfoss incluye: Válvula piloto de presión constante; válvula piloto de presión diferencial tipo CVP; válvula piloto de presión tipo CVPP con conexión de presión de referencia; válvula piloto de presión constante y accionamiento electrónico tipo CVC; válvula piloto solenoide tipo CVE; válvula piloto solenoide tipo EVM (NC); carcasa tipo EVM (NO); tipo CVH para válvulas piloto; para montaje en líneas piloto externas.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.