Bombas energéticamente eficientes para la humidificación del aire
Mantener un nivel de humedad adecuado en el aire es fundamental para la salud y el bienestar de las personas. Al mismo tiempo, la humidificación desempeña un papel cada vez más importante en los procesos de fabricación para controlar las cargas electrostáticas y la suciedad, así como para garantizar temperaturas uniformes en las salas de producción y de servidores.
En un mundo cada vez más concienciado con los problemas medioambientales, ahora puedes disfrutar de una humedad perfecta del aire interior, de estabilidad en los procesos y de una refrigeración rentable gracias a la humidificación mediante nebulización de agua a alta presión.
Esta nueva tecnología está ganando terreno con rapidez, ya que es una solución enormemente fiable y de una eficiencia energética insuperable en comparación con las tecnologías convencionales.
Danfoss suministra soluciones con bombas de pistones axiales de alta presión para cualquier sistema de humidificación o solución de refrigeración adiabática en aplicaciones residenciales, industriales, agrícolas y de alta tecnología.
Características y ventajas
Una tecnología ultralimpia, sin aceite
Fiabilidad insuperable dentro de su categoría
Elevada eficiencia energética y bajas emisiones de CO2
Diseño compacto y bajo peso
Larga vida útil
El coste total de propiedad más bajo del mercado
![Bombas PAHT para humidificación - Danfoss](/media/1427/paht-high-pressure-pumps-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Bombas PAHT
Con una eficiencia volumétrica de hasta el 95 %, las bombas PAHT reducen las facturas de energía y las emisiones de CO2. Estas bombas son conocidas por sus bajos niveles de pulsaciones, su extensa vida útil y su diseño compacto. La propia agua actúa como lubricante de las partes móviles.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides para aplicaciones de alta presiónLas válvulas solenoides VDH/VDHT se utilizan para controlar el sentido del flujo en aplicaciones con agua a alta presión. Las válvulas están disponibles para una amplia gama de caudales y presiones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de alivio de presión VPH/VRHVálvulas de alivio de presión fiables para aplicaciones de alta presión. La válvula de alivio se utiliza para proteger los componentes de un sistema contra sobrecargas generadas por un pico de presión.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.