Bombas de pistones axiales eficientes para aplicaciones de limpieza
Las bombas de alta presión te permiten diseñar soluciones de limpieza eficaces y fiables para diversas aplicaciones, como la limpieza de piezas, pantallas LCD y componentes electrónicos.
Cada vez hay más fabricantes que confían en el agua desionizada a alta presión para limpiar piezas y componentes críticos, y eligen bombas Danfoss para conseguir la presión necesaria.
Las bombas utilizan el propio medio bombeado como lubricante y, por tanto, no necesitan aceite para funcionar de forma eficiente. Al mismo tiempo, todas las piezas en contacto con el medio se fabrican en acero inoxidable puro y PEEK reforzado con fibra de carbono para conseguir que las bombas soporten los efectos corrosivos del agua desionizada y ofrezcan una extensa vida útil y bajos costes de mantenimiento.
La fiabilidad de las bombas es un aspecto esencial, ya que los sistemas de limpieza están integrados en una amplia variedad de entornos de fabricación exigentes en los que a menudo funcionan en regímenes 24/7, y donde las paradas por avería pueden resultar críticas.
Gracias al diseño compacto que consigue la tecnología de pistones axiales, Danfoss te facilita la tarea de instalar bombas eficientes de alta presión incluso en los armarios en los que apenas queda espacio libre.
Características y ventajas
Una tecnología ultralimpia, sin aceite
Fiabilidad insuperable dentro de su categoría
Elevada eficiencia energética y bajas emisiones de CO2
Diseño compacto y bajo peso
Larga vida útil
El coste total de propiedad más bajo del mercado

Bombas PAHT para limpieza
Con una eficiencia volumétrica de hasta el 95 %, las bombas PAHT reducen las facturas de energía y las emisiones de CO2. Estas bombas son conocidas por sus bajos niveles de pulsaciones, su extensa vida útil y su diseño compacto. La propia agua actúa como lubricante de las partes móviles.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de zona y drenaje de 3/2 vías VDHTRango de caudal: 0-15 l/min; 0-3,96 gpm
Rango de presión: 0-160 barg; 2321 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de 2/2 vías VDHT/VDHRango de caudal: 1-120 l/min; 0,26-31,7 gpm
Rango de presión: 6-140 barg; 87-2031 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de alivio de presión VPH/VRHVálvulas de alivio de presión fiables para aplicaciones de alta presión. La válvula de alivio se utiliza para proteger los componentes de un sistema contra sobrecargas generadas por un pico de presión.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas PAHTCon una eficiencia volumétrica de hasta el 95 %, las bombas PAHT reducen las facturas de energía y las emisiones de CO₂. Estas bombas son conocidas por sus bajos niveles de pulsaciones, su extensa vida útil y su diseño compacto. La propia agua actúa como lubricante de las partes móviles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas PAHT CLas bombas PAHT C de Danfoss han sido especialmente diseñadas para su uso con disolventes químicos, ya sean puros o mezclados con agua. El principio de la bomba de pistones axiales es adecuado para el bombeo de fluidos de baja viscosidad.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Las bombas PAHT de Danfoss ayudan a limpiar las pantallas planasLa empresa coreana DMS Co., Ltd. ha estado a la vanguardia del rápido crecimiento de la industria. Este es el mayor productor de equipos de limpieza de paneles durante su producción. La limpieza a fondo es esencial para aumentar la eficiencia en la fabricación de sus clientes, reduciendo la tasa de fallos. Las bombas PAHT de Danfoss proporcionan el agua limpia a alta presión necesaria y confiable para realizar el trabajo.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.