Diseñados para refrigerar flujos de aire de entre 25 y 2000 litros/segundo
Los secadores de aire son unidades autónomas diseñadas para refrigerar un flujo de aire de entre 25 y 2000 l/s en sectores como, entre otros, las industrias química, textil y del plástico. Los secadores de aire son equipos sumamente eficientes que eliminan la humedad y los contaminantes del aire comprimido mediante el enfriamiento del aire y la condensación de la humedad. Luego, las gotas de agua se separan de la corriente de aire y se descargan del secador.
Danfoss pone a tu disposición una completa gama de productos, incluidos compresores, controles, controladores electrónicos, sensores e intercambiadores de calor, para construir secadores de aire refrigerados.
Características y ventajas
Válvulas de expansión termostáticas y electrónicas que ofrecen una regulación eficiente.
Filtros secadores, visores de líquido y válvulas de cierre que protegen los sistemas de manera fiable.
Válvulas solenoides que ofrecen un control y una eliminación eficaces de la humedad del aire.
Sensores para conseguir una medición precisa de la temperatura y aire sin humedad.
Reguladores de la presión de evaporación que mantienen constante la presión de aspiración y la temperatura del evaporador.
Intercambiadores de calor de placas soldadas con una alta eficiencia energética.
Compresores alternativos, scroll e inverter con un rendimiento óptimo.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores programables - MCXLa gama de controladores programables universales MCX de Danfoss te ofrece la funcionalidad y fiabilidad que necesitas para sacar el máximo partido a tus equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC/R).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para refrigeraciónLos sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores para compresores y condensadoresDanfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Unidades condensadoras Optyma™Las gamas de unidades condensadoras OptymaTM se adaptan a tus necesidades de aplicaciones de refrigeración comercial, por su versatilidad y su simplicidad únicas de instalar. Multi-refrigerantes, que utilizan refrigerantes naturales y de bajo GWP, altamente eficientes, son un ajuste perfecto para cámaras frigoríficas pequeñas y medianas, vitrinas, tanques de refrigeración de leche, salas de fermentación y mucho más.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂La unidad condensadora Optyma™ iCO₂ 4.6 kW (MBP) es una solución robusta y poco ruidosa compatible con el refrigerante natural R744.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.