Ahorra agua y energía con el control de velocidad de las bombas
Al reducir la velocidad media del motor de la bomba del 100 % al 80 %, podrás ahorrar un 50 % del consumo de energía. La reducción de la velocidad media en un 50 % aumenta el ahorro hasta un 80 %. La aplicación del control de bombas con los convertidores Danfoss puede proporcionarte estos ahorros de energía y también reducir drásticamente el consumo de agua de tus operaciones.
En el caso de las bombas, las funciones de los convertidores, como el controlador en cascada, permiten distribuir las horas de funcionamiento de manera uniforme entre las distintas bombas. Esto reduce al mínimo el desgaste de cada una de las bombas y garantiza que sigan funcionando de forma fiable. Al optimizar la eficiencia de la combustión de las calderas, se puede minimizar el consumo de electricidad y combustible. Además, el rendimiento hidráulico de los procesos de tratamiento de agua y el caudal del agua de alimentación pueden mejorarse considerablemente mediante el uso de convertidores de frecuencia.

Comprueba de qué manera los convertidores reducen el consumo de agua en Nestlé Waters
El convertidor VLT® FlexConcept® fue elegido para ayudar a Nestlé Waters a cumplir el objetivo de optimizar su sostenibilidad medioambiental y minimizar su consumo energético.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202El VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y está equipado con un controlador de cascada.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alto rendimiento de producción para ReicholzheimVLT® Midi Drive FC 280 ayuda a obtener vino dulce de las uvas dulces.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulceEl tiempo de actividad es muy importante para la cooperativa azucarera de Rajarambapu. Los servicios DrivePro® ayudan a mantenerlo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ahorro energético de hasta el 15 % para ArlaLa lactosa de la más alta calidad compensa (también al usuario final)
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Control de procesos mejorado para Valio100 convertidores de frecuencia VACON® 100 permiten obtener un control preciso de la línea de producción y mejorar la seguridad y fiabilidad en el trabajo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Arla Food ahorra entre un 5% y un 15% de energíaMás de 600 VLT® AutomationDrive controlan cientos de bombas, ventiladores y evaporadores para ahorrar energía y reducir costos..
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros