Ahorra energía con el control de ventilador de velocidad variable
A medida que la energía se vuelve más cara, se ha demostrado que el control de velocidad variable de los motores eléctricos es una de las medidas disponibles más eficaces para reducir costes. Por ejemplo, al hacer que la velocidad media del motor del ventilador pase del 100 % al 80 %, se ahorra un 50 % de energía. La reducción de la velocidad media en un 50 % aumenta el ahorro hasta un 80 %.
Además de ahorrar energía, los ventiladores se benefician de las características específicas del convertidor, como la función de «omitir resonancia». Esto mejora los niveles de confort al evitar las frecuencias que generan ruido y daños.
Un control fiable del ventilador puede mantener una presión de aire específica y garantizar un entorno higiénico constante para las operaciones de alimentos y bebidas. El control del ventilador del condensador ofrece una serie de ventajas entre las que se incluyen una carga reducida de refrigerante, menos acumulación de suciedad en el condensador y la capacidad de ejecutar un valor de consigna flotante para ahorrar energía.
Para entornos higiénicos, los convertidores de Danfoss están disponibles con alojamientos diseñados para resistir el lavado diario.

Observa cómo Arla Foods Ingredients ahorra energía en las aplicaciones de ventiladores y bombas
Los convertidores VLT® garantizan el máximo tiempo de actividad y una alta precisión y reducen la demanda energética de Arla, lo que también beneficia a sus clientes.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este convertidor robusto e inteligente FC102 mejora las aplicaciones de bombas y ventiladores en los sistemas de gestión de edificios y funciona en exteriores en la mayoría de los climas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive optimiza la eficiencia en una fábrica brasileña de galletasAriete, fabricante de equipos originales, ofrece calidad y una ventaja competitiva utilizando la misma unidad para diferentes aplicaciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulceEl tiempo de actividad es muy importante para la cooperativa azucarera de Rajarambapu. Los servicios DrivePro® ayudan a mantenerlo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ahorro energético de hasta el 15 % para ArlaLa lactosa de la más alta calidad compensa (también al usuario final)
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Arla Food ahorra entre un 5% y un 15% de energíaMás de 600 VLT® AutomationDrive controlan cientos de bombas, ventiladores y evaporadores para ahorrar energía y reducir costos..
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El consumo de energía de Gostol-Gopan se redujo a la mitadEl VLT® AutomationDrive FC 302 optimiza el tiempo de horneado y reduce la velocidad del ventilador centrífugo en un 20% para reducir a la mitad el consumo de energía.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros