Mejora de la eficiencia del compresor de carga parcial
Los convertidores Danfoss optimizan el control de los compresores, reducen el consumo de energía y proporcionan una regulación de presión constante. El uso del control de velocidad es beneficioso cuando un compresor de aire funciona a carga parcial durante largos períodos. Además, el menor número de arranques y paradas limita el desgaste mecánico.
Por ejemplo, los enfriadores accionados por compresor dependen de las características de ahorro de energía de los convertidores para disipar eficientemente la mayor cantidad de calor posible. Los requisitos de higiene exigen el uso de convertidores con alojamientos robustos que resistan los lavados diarios a alta presión. Danfoss posee una serie de convertidores VLT® de diferentes tamaños con protección IP66/UL Tipo 4X que satisfacen esta necesidad.
La configuración en cascada permite una interacción óptima entre el compresor y el convertidor de frecuencia en condiciones de carga parcial. La carga base se gestiona mediante un solo compresor controlado por un convertidor VLT® Refrigeration Drive. Cuando aumenta el consumo, el convertidor pone en marcha más compresores, de uno en uno. Como resultado, los compresores trabajan, en gran medida, en su punto de rendimiento óptimo y el convertidor mantiene de forma constante la máxima eficiencia energética de todo el sistema. Este mismo principio también se aplica a los ventiladores y bombas controlados con convertidor.

Infórmate sobre cómo el control del compresor permitió ahorrar costes en una fábrica de margarina
En 2009, las investigaciones de Unilever sobre la eficiencia de la fábrica existente demostraron que se podrían reducir en un 25 % las emisiones de CO2 adoptando un enfoque innovador para su renovación.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103El FC 103 es específico para el control de compresores, bombas y ventiladores, a fin de obtener un considerable ahorro de energía en plantas de refrigeración.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros