Sistemas Semi Plug-in
Danfoss ofrece componentes altamente eficientes optimizados para sistemas de refrigeración semi Plug-in. Los componentes están diseñados para proporcionar el coste total de propiedad más bajo, al mismo tiempo que reducen la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.
Descripción de la aplicación Semi Plug-in
Los sistemas semi plug-in o sistemas con circuito de agua tienen unidades de refrigeración individuales instaladas en cada vitrina. La disipación de calor en el sistema semi plug-in no se produce en un condensador tradicional enfriado por aire. Este ha sido reemplazado por un condensador enfriado por agua. La parte central del sistema es el circuito de agua que suministra agua fría a cada vitrina. El circuito de agua transporta el calor fuera del sistema y lo disipa en un dry cooler que generalmente se coloca en el techo.
Las unidades semi plug-in vienen como unidades herméticas de fábrica integradas en las vitrinas, lo que garantiza una baja tasa de fugas en los sistemas. La instalación se simplifica, ya que las unidades semi plug-in están cargadas de fábrica y solo necesitan suministro eléctrico y de agua para funcionar. Las soluciones de refrigeración semi plug-in eliminan la necesidad de una sala de máquinas, liberando así más área de ventas.
Características y beneficios
Sostenibilidad:
- Una solución a medida para refrigerantes naturales para aplicaciones globales
- Bajo consumo de energía
Controles Electrónicos
- Circuitos de refrigeración múltiples
- Control velocidad fija o variable del compresor
Simplicidad
- Instalación plug and play – Solo necesita suministro eléctrico y de agua
- Elimina la necesidad de sala de máquinas
Eficiencia
- Válvulas de expansión termostática (TXV ) para lograr las condiciones deseadas mientras se ahorra energía
- Intercambiadores de calor de microplacas, proporcionan alta eficiencia y bajo volumen
Fiabilidad
- Las unidades herméticas hechas en fábrica reducen el potencial de fuga
- Los componentes de Danfoss ofrecen el mayor grado de fiabilidad

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadores herméticos DML/DCL optimizados para refrigerantes HFCLos filtros secadores herméticos DML están optimizados para refrigerantes HFC y aceites minerales o de benceno. Compatible con refrigerantes R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A y R450A. Este producto está homologado para R290, R600 y R600a para fuentes de ignición evaluadas según la norma EN13463-1.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores para hidrocarburosR290 y R600a: compresores Danfoss para propano e isobutano, diseñados específicamente para aplicaciones de refrigeración comercial ligera.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión termostáticasLas válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280El FC280 proporciona un control del motor preciso y eficaz para constructores de maquinaria del sector de alimentación y bebidas, manipulación de material e industrias de procesamiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnología Micro Plate™El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cámaras frigoríficasLas soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para su consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida de alimentos y los residuos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO₂ en la industria de distribución alimentariaDanfoss ha sido pionera en los sistemas de refrigeración de CO₂ durante más de 10 años. Más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de CO₂ para supermercados aquí.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ExpositoresEl control preciso de la temperatura y el funcionamiento de los expositores refrigerados y las cámaras frigoríficas resulta esencial para poder ofrecer productos de excelente calidad y saludables. Aquí encontrarás la solución que buscas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pequeños comerciosLas soluciones Danfoss para pequeños comercios están adaptadas a las particularidades de estos establecimientos en lo que respecta a la refrigeración para aplicaciones de distribución alimentaria minorista.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart StoreDanfoss ofrece soluciones integrales de gestión energética para comercios (Smart Store) que permiten realizar un control y una monitorización completos de todos los dispositivos que consumen energía a través de un sencillo administrador de sistemas.