Tanques de refrigeración de leche

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Formación
  • Contacta con nosotros

Tanques de refrigeración de leche que garantizan un control preciso de la temperatura

Las explotaciones lecheras necesitan disponer de una refrigeración altamente eficiente de la leche para poder conservarla a una temperatura constante de unos 4 °C en los depósitos de leche, hasta la recogida para su posterior procesamiento.

La leche se almacena en las instalaciones en depósitos cerrados o abiertos. Para que conserve su calidad, se enfría rápidamente desde los 38 °C que tiene tras el ordeño hasta los 4 °C de los depósitos. Habitualmente, los tanques de leche incorporan un mezclador para acelerar el proceso de refrigeración y homogeneizar la leche.

Dentro de la gama de productos Danfoss para la refrigeración eficiente de depósitos de leche puedes encontrar soluciones de diseño adecuadas para cualquier tamaño de depósito, temperatura de evaporación o refrigerante, incluidos los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP). El control preciso de la temperatura que ofrecen los componentes Danfoss también evita que la leche fresca se congele y pierda calidad. Nuestras soluciones están diseñadas para que cumplan todos los requisitos legales vigentes a nivel nacional y regional.

Características y ventajas

Unidades condensadoras refrigeradas por aire idóneas para tanques de leche, con compresores herméticos (principalmente compresores alternativos y scroll) o, en ocasiones, semiherméticos.

Unidades condensadoras a medida, dimensionadas en función del tamaño del tanque y de la temperatura ambiente.

Una amplia gama de controles para garantizar que la refrigeración sea fiable.

Larga vida útil

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Controladores programables MCX - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores programables MCX - Danfoss } else { Controladores programables MCX - Danfoss }
    Controladores programables - MCX

    La gama de controladores programables universales MCX de Danfoss te ofrece la funcionalidad y fiabilidad que necesitas para sacar el máximo partido a tus equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC/R).

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss } else { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss }
    Sensores de temperatura para refrigeración

    Los sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.

  • if (isSmallPicture) { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss } else { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss }
    Controladores para compresores y condensadores

    Danfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.

  • if (isSmallPicture) { Unidades condensadoras Optyma™ de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Unidades condensadoras Optyma™ de Danfoss } else { Unidades condensadoras Optyma™ de Danfoss }
    Unidades condensadoras Optyma™

    Las gamas de unidades condensadoras OptymaTM se adaptan a tus necesidades de aplicaciones de refrigeración comercial, por su versatilidad y su simplicidad únicas de instalar. Multi-refrigerantes, que utilizan refrigerantes naturales y de bajo GWP, altamente eficientes, son un ajuste perfecto para cámaras frigoríficas pequeñas y medianas, vitrinas, tanques de refrigeración de leche, salas de fermentación y mucho más.

  • if (isSmallPicture) { Condensing unit Optyma™; } else if (isBigColumns) { Condensing unit Optyma™ } else { Condensing unit Optyma™ }
    Optyma™ iCO₂

    La unidad condensadora Optyma™ iCO₂ 4.6 kW (MBP) es una solución robusta y poco ruidosa compatible con el refrigerante natural R744.

Formación

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.