Expositores comerciales refrigerados

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Danfoss te ayuda a optimizar el diseño del circuito de refrigeración

Los expositores comerciales refrigerados mantienen fríos los alimentos, las latas y las botellas en tiendas, supermercados y estaciones de servicio.

Los requisitos más importantes para los expositores comerciales refrigerados son unos niveles de ruido bajos, un tamaño compacto y una eficiencia energética alta. 

Existe una tendencia creciente a usar soluciones respetuosas con el medio ambiente, por lo que muchos fabricantes de bebidas se han propuesto diferenciarse mediante la reducción de su huella de carbono; para ello, entre otras cosas, usan refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP) en sus expositores refrigerados.

Danfoss puede ofrecerte una gama completa de componentes certificados para la mayoría de los refrigerantes, así como asistencia técnica integral para ayudarte a optimizar el diseño del circuito de refrigerante.

Características y ventajas

Válvulas de expansión que proporcionan una alta eficiencia energética.

Termostatos mecánicos y electrónicos que consiguen un control preciso de la temperatura.

Controladores electrónicos para realizar la gestión energética y el control de equipos.

Intercambiadores de calor de microcanales con menor carga de refrigerante, mayor eficiencia y tamaño compacto.

Compresores: SC, NL, NLE, DLE y BD (aplicaciones con energía solares) para unidades autónomas.

Low GWP solutions

Soluciones de bajo GWP

Con nuestra amplia gama de productos de bajo PCA para expositores con puertas de cristal, puedes encontrar soluciones adaptadas a sus necesidades exactas y a sus requisitos de eficiencia energética.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto ERC-ETC Inglés Multiple 20 oct, 2014 277.0 KB .pdf
Folleto técnico Thermostatic expansion valve Type TD 1 / TDE 1 Inglés Multiple 07 sept, 2023 2.0 MB .pdf

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss } else { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss }
    Sensores de temperatura para refrigeración

    Los sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.

  • if (isSmallPicture) { EET - Termostatos electrónicos - Danfoss; } else if (isBigColumns) { EET - Termostatos electrónicos - Danfoss } else { EET - Termostatos electrónicos - Danfoss }
    EET - Termostatos electrónicos

    Los termostatos electrónicos EET están diseñados para mejorar la eficiencia y la fiabilidad de los equipos de servicio de alimentos.

  • if (isSmallPicture) { Filtros secadores DML y DCL - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Filtros secadores DML y DCL - Danfoss } else { Filtros secadores DML y DCL - Danfoss }
    Filtros secadores herméticos DML/DCL optimizados para refrigerantes HFC

    Los filtros secadores herméticos DML están optimizados para refrigerantes HFC y aceites minerales o de benceno. Compatible con refrigerantes R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A y R450A. Este producto está homologado para R290, R600 y R600a para fuentes de ignición evaluadas según la norma EN13463-1.

  • if (isSmallPicture) { Unidad condensadora Optyma de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Unidad condensadora Optyma de Danfoss } else { Unidad condensadora Optyma de Danfoss }
    Optyma™ (unidades básicas/interiores)

    El concepto de diseño de las unidades condensadoras Optyma™ se basa en la optimización por medio de las nuevas unidades de ventilador individuales o dobles, y condensadores estándar o de gran capacidad (para condiciones ambientales exigentes). Para dar respuesta a las demandas de los clientes, hemos desarrollado diferentes versiones internacionales de la unidad condensadora Optyma.

  • if (isSmallPicture) { Compresores para hidrocarburos - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresores para hidrocarburos - Danfoss } else { Compresores para hidrocarburos - Danfoss }
    Compresores para hidrocarburos

    R290 y R600a: compresores Danfoss para propano e isobutano, diseñados específicamente para aplicaciones de refrigeración comercial ligera.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.