Expositores

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Formación
  • Casos prácticos
  • Contacta con nosotros

Soluciones para expositores y cámaras frigoríficas

El control preciso de la temperatura y el funcionamiento de los expositores refrigerados y las cámaras frigoríficas resulta esencial para poder ofrecer productos de excelente calidad y saludables. Tienes a tu disposición diversas opciones para conseguir unas condiciones de funcionamiento óptimas para los expositores refrigerados y las cámaras frigoríficas. Por ejemplo, puedes optar por una opción de control remoto, conectada a una central o un grupo de compresores y un condensador independientes, o por una unidad autónoma, en la que todo el sistema (incluidos el compresor y el condensador) esté alojado dentro de la propia unidad.

Sea cual sea la solución que elijas, Danfoss pone a tu disposición todo lo que necesitas en lo referente a componentes y experiencia en aplicaciones.

Características y beneficios

Soluciones innovadoras que mejoran la eficiencia energética

Bajos costes de instalación y de funcionamiento gracias a componentes duraderos y funciones avanzadas de comunicaciones

Experiencia inigualable en el uso de refrigerantes naturales para conseguir soluciones seguras y eficientes

Servicios prestados sobre el terreno y por vía electrónica en colaboración con los usuarios finales, con el fin de conseguir que los proyectos permitan ahorrar energía y costes de mantenimiento

Seguridad alimentaria gracias a las funciones de generación de informes HACCP de nuestros controladores, que permiten monitorizar y mejorar el rendimiento

Controlador para evaporador - ADAP-KOOL® - Danfoss

Gama completa de controles ADAP-KOOL® para evaporador

Los controladores con carcasa ADAP-KOOL® ofrecen rutinas adaptativas altamente eficientes para cualquier tipo de instalación de armarios y cámaras frigoríficas, garantizando un importante ahorro energético y alarmas de alerta rápidas para evitar posibles pérdidas de alimentos.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss } else { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss }
    Sensores de temperatura para refrigeración

    Los sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.

  • if (isSmallPicture) { Control de temperatura electrónico - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Control de temperatura electrónico - Danfoss } else { Control de temperatura electrónico - Danfoss }
    Control de temperatura electrónico

    Danfoss ofrece un sistema completo para monitorizar y optimizar cualquier solución de refrigeración comercial, como expositores refrigerados, secadores de aire, cámaras frigoríficas, camiones y remolques.

  • if (isSmallPicture) { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss } else { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss }
    Controladores para compresores y condensadores

    Danfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.

  • if (isSmallPicture) { Evaporador y control de cámara - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporador y control de cámara - Danfoss } else { Evaporador y control de cámara - Danfoss }
    Evaporador y control de cámara

    Danfoss ofrece una gama de controles de evaporador con válvulas de expansión termostática o con válvulas de expansión eléctrica adecuado para aplicaciones de distribución alimentaria

  • if (isSmallPicture) { Unidades condensadoras Optyma™ de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Unidades condensadoras Optyma™ de Danfoss } else { Unidades condensadoras Optyma™ de Danfoss }
    Unidades condensadoras Optyma™

    Las gamas de unidades condensadoras OptymaTM se adaptan a tus necesidades de aplicaciones de refrigeración comercial, por su versatilidad y su simplicidad únicas de instalar. Multi-refrigerantes, que utilizan refrigerantes naturales y de bajo GWP, altamente eficientes, son un ajuste perfecto para cámaras frigoríficas pequeñas y medianas, vitrinas, tanques de refrigeración de leche, salas de fermentación y mucho más.

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { Primer hipermercado de Rusia con sistema transcrítico de CO₂ de la mano de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Primer hipermercado de Rusia con sistema transcrítico de CO₂ de la mano de Danfoss } else { Primer hipermercado de Rusia con sistema transcrítico de CO₂ de la mano de Danfoss }
    El primer hipermercado de Rusia con sistema transcrítico de CO₂

    En Voskresensk, la empresa de distribución minorista rusa Magnit inauguró el primer hipermercado de Rusia que utiliza un sistema de refrigeración transcrítico de tipo booster con dióxido de carbono (CO₂), un refrigerante natural respetuoso con el medio ambiente.

  • if (isSmallPicture) { Tienda inteligente llena de vida una estación de servicio irlandesa; } else if (isBigColumns) { Tienda inteligente llena de vida una estación de servicio irlandesa } else { Tienda inteligente llena de vida una estación de servicio irlandesa }
    Tienda inteligente llena de vida una estación de servicio irlandesa

    Con 230 estaciones de servicio en todo el país, Maxol Group es la compañía petrolera familiar líder en Irlanda. A partir de 2014, las estaciones de Maxol experimentaron una transformación que se enfocó cada vez más hacia la experiencia del cliente, ofreciendo productos como bocadillos de alta gama y compras adecuadas para las personas en movimiento. Durante esta transformación, Maxol quería actualizar la refrigeración, la iluminación y el HVAC para respaldar el ambiente de la tienda, garantizar la seguridad alimentaria y ahorrar en facturas de energía.

  • if (isSmallPicture) { El hipermercado más grande de Italia opta por la Refrigeración con CO2; } else if (isBigColumns) { El hipermercado más grande de Italia opta por la Refrigeración con CO2 } else { El hipermercado más grande de Italia opta por la Refrigeración con CO2 }
    El hipermercado más grande de Italia opta por la Refrigeración con CO2

    El uso del CO2 transcrítico en refrigeración en climas cálidos ha sido un tema candente desde hace muchos años. En Abril de 2016, el hipermercado más grande de Italia abrió sus puertas en Milán. Los 10.000 m2 del nuevo mercado Iper es pionero en el uso de un sistema de refrigeración con CO2 transcrítico utilizando la Ejector Technology para mejorar la eficiencia en temperaturas de hasta 38°C. 

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.