Sistemas de refrigeración de productos lácteos

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Tecnología de vanguardia para aplicaciones del sector lácteo

En el sector lácteo actual existe una gran carga tecnológica, así como unas estrictas demandas de control de temperatura a lo largo de la cadena de valor. Dentro del sector lácteo, los productos finales como la leche, los yogures y los helados exigen una gestión precisa de la temperatura para conseguir una calidad uniforme de manera segura y eficiente.

En el diagrama se muestran algunas de las fases de producción críticas en las que las soluciones de diseño de Danfoss ayudan a los fabricantes de productos lácteos a mantener una calidad elevada y uniforme gracias a un riguroso control de la temperatura.

En Danfoss, tenemos la experiencia y los conocimientos necesarios para actuar como socio competente y fiable para la industria láctea internacional, y disponemos de todas las soluciones de refrigeración industrial para proporcionar a nuestros clientes un control preciso de la temperatura y un flujo de producción constante.

En aquellos casos en los que la higiene es un aspecto crítico y existe un riesgo importante de corrosión debido a las condiciones extremas del entorno, el acero inoxidable es el material idóneo para los sistemas de refrigeración. En Danfoss poseemos las competencias necesarias gracias a nuestros muchos años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de válvulas de acero inoxidable para sistemas de refrigeración industrial, así como a nuestros conocimientos especializados sobre aplicaciones.

Con el lanzamiento de los componentes de línea SVL SS Flexline™ de acero inoxidable, Danfoss pone ahora a tu disposición una amplia variedad de válvulas de acero inoxidable. Con las homologaciones para altas presiones de los productos, la gama de válvulas de acero inoxidable se puede usar ahora en todo tipo de sistemas de refrigeración modernos, incluidos los de CO2. Todos los productos cuentan con un amplio conjunto de homologaciones.

Características y ventajas

Control preciso de temperatura.

Productos de acero inoxidable que mejoran la higiene y reducen el riesgo de corrosión.

Soluciones fiables, con costes bajos de funcionamiento y mantenimiento.

Leche fresca durante todo el proceso

Navega por la animación que se ofrece a continuación para obtener más información sobre cada área del proceso.

Aplicaciones del sector lácteo - Refrigeración industrial - Danfoss

Productos de acero inoxidable para el sector de los productos lácteos

En el sector de los productos lácteos, la higiene y el control de la temperatura resultan esenciales. Danfoss ofrece una amplia variedad de componentes de acero inoxidable para el sector de los productos lácteos, incluida la nueva gama de componentes de línea modulares SVL SS Flexline™.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Guía de aplicación Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Inglés Multiple 27 mar, 2025 18.5 MB .pdf
Guía de aplicación Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Español Multiple 21 mar, 2018 12.2 MB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Dairy Industry Español Multiple 15 oct, 2014 805.4 KB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Dairy Industry Inglés Multiple 12 feb, 2024 14.4 MB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Dairy Industry Inglés Multiple 28 mar, 2024 14.4 MB .pdf

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Controlador de evaporador EKE 400; } else if (isBigColumns) { Controlador de evaporador EKE 400 } else { Controlador de evaporador EKE 400 }
    Controlador de evaporador para refrigeración industrial y comercial pesada.

    El controlador de evaporador EKE 400 está específicamente diseñado para sistemas de refrigeración industrial y comercial pesada, lo que reduce significativamente el tiempo y los costes de instalación.

  • if (isSmallPicture) { Control de válvulas electrónico - EKE 347 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Control de válvulas electrónico - EKE 347 - Danfoss } else { Control de válvulas electrónico - EKE 347 - Danfoss }
    Control de válvulas electrónico - EKE 347

    EKE 347 es la nueva serie de controladores de nivel de líquido que sustituye al modelo EKC 347. El EKE 347 se utiliza para regular el nivel de líquido.

  • if (isSmallPicture) { Sistema de purga inteligente - primer plano; } else if (isBigColumns) { Sistema de purga inteligente - primer plano } else { Sistema de purga inteligente - primer plano }
    IPS 8: Sistema de purga inteligente para refrigeración industrial

    Con su diseño compacto y su función de purga automática, el sistema de purga inteligente de Danfoss ayuda a mejorar la seguridad operativa, la eficiencia y la rentabilidad de los sistemas de refrigeración industrial.

  • if (isSmallPicture) { SVL 65 bar Flexline™ de Danfoss; } else if (isBigColumns) { SVL 65 bar Flexline™ de Danfoss } else { SVL 65 bar Flexline™ de Danfoss }
    SVL 65 bar Flexline™

    Los módulos de funciones de la plataforma SVL 65 bar ofrecen cinco funciones diferentes: regulación manual (REG-SA y REG-SB), retención y cierre (SCA-X), retención (CHV-X) y filtro (FIA). La nueva gama se basa en el exitoso concepto modular de los productos de la familia Flexline™.

  • if (isSmallPicture) { Válvula de alivio de seguridad; } else if (isBigColumns) { Válvula de alivio de seguridad } else { Válvula de alivio de seguridad }
    SFA 10 válvula de alivio de seguridad

    La SFA 10 de Danfoss es una válvula de alivio de seguridad diseñada para brindar seguridad, fiabilidad, mayor vida útil y sin alivio repentino por debajo de la presión establecida.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.