Aumento de los costes de energía, seguridad alimentaria, altos costes de operación, fallos del sistema y mantenimiento complejo: sabemos que estas son algunas de las preocupaciones clave que pesan sobre tus hombros cuando piensas en tu tienda de conveniencia. Pero tenemos las soluciones que te darán tranquilidad.
¿Qué sacas tú de esto?
Ahorro de costes de uso de energía de hasta 10-20% o más por año
Reducción de la pérdida de producto debido a la temperatura óptima de almacenamiento y alarmas automáticas
Menos averías significa menos costes en las llamadas de servicio
Mayor fiabilidad y mayor vida útil del sistema
Una refrigeración poco fiable se come tu beneficio
Aumento de los costes de energía, seguridad alimentaria, altos costes de operación, fallos del sistema y mantenimiento complejo: sabemos que estas son algunas de las preocupaciones clave que caen sobre tus hombros cuando piensas en tu tienda de conveniencia. Pero tenemos las soluciones que te darán tranquilidad.
Reduce tu factura energética
La refrigeración generalmente representa alrededor del 60% del uso total de energía en una tienda, y esto aumentará a medida que se agregue más refrigeración.
Con 12.000 unidades condensadoras instaladas en locales y tiendas de conveniencia a nivel mundial, los productos de refrigeración de Danfoss han demostrado que ofrecen hasta un 20% de ahorro de energía por año. Esto significa que el tiempo de recuperación esperado es de 1 a 2 años como resultado del rendimiento energético mejorado de tu sistema.
Las unidades condensadoras Danfoss Optyma ™ Plus combinan la facilidad de uso con la máxima eficiencia energética y son ideales para aplicaciones que involucran vitrinas y áreas de almacenamiento en frío cruciales para el sector del mercado minorista de conveniencia. Todas las unidades cumplen con los altos estándares de eficiencia energética establecidos en la Directiva Ecodesign 2018 y son calificables para una asignación ECA.
Soluciones de refrigeración fiables
Nuestros productos fiables brindan una vida útil más larga del sistema, menos averías y costes reducidos asociados con los cargos de llamada del ingeniero. Con nuestro historial probado, puedes confiar en que tenemos el conocimiento experto para garantizar que obtienes la solución adecuada que se adapta a tu tienda.
Puedes leer sobre nuestros resultados en los casos de éxito y obtener más información sobre nuestros productos y soluciones. Si deseas saber más, danos tus datos y comencemos a hablar sobre cómo Danfoss puede ayudarte a impulsar tu negocio de tiendas de conveniencia.

Caso de éxito: Tienda inteligente llena de vida una estación de servicio irlandesa
Las estaciones del Grupo Maxol se sometieron a una transformación para centrarse en la experiencia del cliente, ofreciendo productos de aperitivo de alta gama y compras adecuadas para las personas que viajan.
¿Por qué? Maxol quería actualizar la refrigeración, la iluminación y la climatización para respaldar el ambiente de la tienda, garantizar la seguridad de los alimentos y ahorrar en las facturas de energía.