Frigoríficos y congeladores comerciales

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Casos prácticos
  • Vídeos
  • Contacta con nosotros

Arcón diseñado para guardar y almacenar productos frescos, congelados o previamente enfriados. Normalmente, una unidad autónoma de acero inoxidable que se utiliza en cocinas profesionales, panaderías y laboratorios.

Gran variedad de equipos, incluidos los tradicionales arcones, mesas de preparación de alimentos, encimeras, equipos bajo barra, bases para cocinar, enfriadores de leche y refrigeradores bajo barra.

Características y ventajas

Un control excelente de la temperatura

Soluciones ligeras y compactas

Productos de acero inoxidable para ambientes agresivos y para el sector alimentario y de bebidas

Soluciones fiables, con costes bajos de funcionamiento y mantenimiento

Productos aptos para todos los refrigerantes de uso común, incluidos los refrigerantes naturales

Larga vida útil

Aspectos destacados

  • Válvula de expansión TU con una mayor eficiencia energética en comparación con el tubo capilar
  • Válvula solenoide EVUL para un desescarche efectivo por gas caliente
  • Controladores electrónicos ERC/ETC para optimizar el rendimiento del sistema, con el consiguiente ahorro de energía
  • Filtro secador DML de 1,5" para la eliminación de humedad y partículas para proteger los sistemas contra la congelación y las impurezas abrasivas
  • Presostato ACB para una desconexión de alta/baja presión fiable y protección del compresor
  • Bobina de condensador de serpentina MCHE para minimizar la carga de refrigerante y mejorar la eficiencia
  • Compresores para aplicaciones comerciales ligeras
Low GWP solutions

Soluciones de bajo GWP

Con nuestra amplia gama de productos de bajo PCA para expositores con puertas de cristal, puede encontrar soluciones adaptadas a sus necesidades exactas y a sus requisitos de eficiencia energética.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss } else { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss }
    Sensores de temperatura para refrigeración

    Los sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.

  • if (isSmallPicture) { EET - Termostatos electrónicos - Danfoss; } else if (isBigColumns) { EET - Termostatos electrónicos - Danfoss } else { EET - Termostatos electrónicos - Danfoss }
    EET - Termostatos electrónicos

    Los termostatos electrónicos EET están diseñados para mejorar la eficiencia y la fiabilidad de los equipos de servicio de alimentos.

  • if (isSmallPicture) { Unidad condensadora Optyma de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Unidad condensadora Optyma de Danfoss } else { Unidad condensadora Optyma de Danfoss }
    Optyma™ (unidades básicas/interiores)

    El concepto de diseño de las unidades condensadoras Optyma™ se basa en la optimización por medio de las nuevas unidades de ventilador individuales o dobles, y condensadores estándar o de gran capacidad (para condiciones ambientales exigentes). Para dar respuesta a las demandas de los clientes, hemos desarrollado diferentes versiones internacionales de la unidad condensadora Optyma.

  • if (isSmallPicture) { Familia de filtros secadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Familia de filtros secadores - Danfoss } else { Familia de filtros secadores - Danfoss }
    Filtros secadores

    Los filtros secadores de diseño hermético son idóneos para aplicaciones de refrigeración comercial que requieren una elevada capacidad de secado para evitar la formación de ácido en el sistema.

  • if (isSmallPicture) { Compresores para refrigeración - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresores para refrigeración - Danfoss } else { Compresores para refrigeración - Danfoss }
    Compresores para refrigeración

    Danfoss se centra en proporcionar compresores de refrigeración inteligentes, sostenibles y energéticamente eficientes para una amplia gama de aplicaciones comerciales, como cámaras frigoríficas, vitrinas, máquinas de fabricación de hielo, expositores refrigerados, refrigeración de procesos, etc. Su cualificación con refrigerantes con un GWP más bajo hace que sean compatibles con las normativas sobre refrigerantes, como es el caso de la normativa sobre gases fluorados en Europa.

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { Mother with child in supermarket's cooling section; } else if (isBigColumns) { Mother with child in supermarket's cooling section } else { Mother with child in supermarket's cooling section }
    Supermercados convertidos en proveedores de calefacción

    Un supermercado danés cubre el 95% de su demanda de calefacción a partir de sus propios frigoríficos. La cadena ha instalado unidades de recuperación de Danfoss y consiguió reducir a la mitad su huella de CO2 en cinco años. Imagine si esto se llevara a cabo en todos los supermercados de todo el mundo.

  • if (isSmallPicture) { Desescarche por gas caliente: el próximo paso en la refrigeración para cocinas comerciales; } else if (isBigColumns) { Desescarche por gas caliente: el próximo paso en la refrigeración para cocinas comerciales } else { Desescarche por gas caliente: el próximo paso en la refrigeración para cocinas comerciales }
    Desescarche por gas caliente: el próximo paso en la refrigeración para cocinas comerciales

    A medida que las autoridades y los clientes se preocupan más por las normas y las clasificaciones de eficiencia energética, de forma que puedan comprender no solo lo que cuesta adquirir una unidad de refrigeración comercial sino también lo que cuesta su funcionamiento, los ingenieros de refrigeración tienen que revisar los fundamentos de diseño y considerar nuevos enfoques.

Vídeos

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.