Componentes para máquinas de producción de hielo comercial
A diario y en todo el mundo, el hielo se usa con innumerables fines, desde mantener frías las bebidas hasta aplicaciones mucho más críticas, como garantizar que el suministro de alimentos resulte seguro.
Los componentes para máquinas de producción de hielo comercial se usan habitualmente en máquinas de producción de hielo para aplicaciones de alimentación, hostelería, cuidado de la salud y supermercados.
El hielo se puede producir en diferentes formas: cuadrados, semiluna, cubitos, cubos alargados y copos finos. Las máquinas se ofrecen en una gran variedad de tamaños y suelen producir hielo en volúmenes que van de los 27 kg (60 lb) cada 24 horas a los 1100 kg (2500 lb) cada 24 horas.
Independientemente de la forma del hielo o el tamaño de la máquina, lo que necesitas es que la máquina de hielo sea fiable y ofrezca un rendimiento alto, unos niveles de ruido bajos, una eficiencia energética elevada y la opción de usar refrigerantes respetuosos con el medio ambiente para reducir la huella de carbono.
Danfoss pone a tu disposición una amplia gama de componentes para máquinas de producción de hielo comercial, como controles mecánicos, controles electrónicos y compresores compactos, que satisfacen las demandas del proceso de producción comercial de hielo.
Características y ventajas
Un control excelente de la temperatura.
Soluciones ligeras y compactas.
Productos de acero inoxidable para ambientes agresivos y para el sector de alimentos y bebidas.
Soluciones fiables, con costes bajos de funcionamiento y mantenimiento.
Productos aptos para todos los refrigerantes de uso común, incluidos los refrigerantes naturales.
Larga vida útil
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadores herméticos DML/DCL optimizados para refrigerantes HFCLos filtros secadores herméticos DML están optimizados para refrigerantes HFC y aceites minerales o de benceno. Compatible con refrigerantes R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A y R450A. Este producto está homologado para R290, R600 y R600a para fuentes de ignición evaluadas según la norma EN13463-1.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ (unidades básicas/interiores)El concepto de diseño de las unidades condensadoras Optyma™ se basa en la optimización por medio de las nuevas unidades de ventilador individuales o dobles, y condensadores estándar o de gran capacidad (para condiciones ambientales exigentes). Para dar respuesta a las demandas de los clientes, hemos desarrollado diferentes versiones internacionales de la unidad condensadora Optyma.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores para refrigeraciónDanfoss se centra en proporcionar compresores de refrigeración inteligentes, sostenibles y energéticamente eficientes para una amplia gama de aplicaciones comerciales, como cámaras frigoríficas, vitrinas, máquinas de fabricación de hielo, expositores refrigerados, refrigeración de procesos, etc. Su cualificación con refrigerantes con un GWP más bajo hace que sean compatibles con las normativas sobre refrigerantes, como es el caso de la normativa sobre gases fluorados en Europa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores para hidrocarburosR290 y R600a: compresores Danfoss para propano e isobutano, diseñados específicamente para aplicaciones de refrigeración comercial ligera.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 con orificio intercambiableLas válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 se utilizan para la inyección de líquido en los evaporadores de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado que funcionan con refrigerantes fluorados. La válvula T2/TE2 se suministra con orificios intercambiables para facilitar su almacenaje y mantenimiento.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.