Control de evaporador

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos destacados
  • Aplicaciones relacionadas
  • Formación
  • Contacta con nosotros

Refrigeración inteligente con control de evaporador

Tu sistema de refrigeración es el lugar natural para buscar ganancias en eficiencia energética. Para desbloquear ese potencial, necesitas un controlador, una válvula de expansión y sensores de alta precisión que sean lo suficientemente inteligentes como para que la tecnología funcione en conjunto y un administrador del sistema que pueda ayudarte a ver y controlar el panorama general.

El poder de la refrigeración adaptativa

Para optimizar la eficiencia de la refrigeración, es importante hacer coincidir la capacidad con la demanda. Un controlador adaptativo, como la serie ADAP-KOOL® de Danfoss, puede equilibrar el rendimiento de refrigeración con la carga. El algoritmo de control de recalentamiento adaptativo mantiene el recalentamiento estable mínimo, por lo que siempre hay suficiente refrigeración. Los controladores avanzados se conectan a Internet y al controlador del compresor a través de un administrador del sistema. También son fáciles de usar, lo que simplifica la complejidad de un sistema de refrigeración moderno, por lo que puede concentrarte en optimizar la eficiencia.

Características y beneficios

Ahorre energía sin comprometer la seguridad alimentaria

Soluciones conectadas para una eficiencia óptima

Ahorre tiempo durante la puesta en marcha

Hasta un 12% de ahorro de energía en comparación con otras tecnologías EEV

Case Control Family - Danfoss

ADAP-KOOL® tu tienda minorista de alimentos: con la nueva solución Danfoss Case Controls

La nueva solución de controladores ADAP-KOOL® de Danfoss para aplicaciones de distribución alimentaria reduce el coste y lleva la facilidad de uso al siguiente nivel con una nueva aplicación para smartphones que simplifica el diseño, la instalación, el servicio y el uso. La solución incluye cuatro nuevos productos: nueva plataforma de controladores, válvula de expansión electrónica, transmisor de presión y sensor de temperatura, todos diseñados para una solución óptima.

AK-CC55 family - Danfoss

Presentamos la nueva generación de la gama de controladores: AK-CC55

El controlador AK-CC55 ofrece ahorros de energía de hasta un 10% en comparación con la siguiente mejor alternativa, e incluye características que mejoran la experiencia del usuario para OEM, instaladores y usuarios finales al simplificar el diseño, la instalación y el servicio.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto A complete portfolio of CO₂ refrigeration solutions Polaco Polonia 27 jun, 2023 16.7 MB .pdf
Folleto Ahorre energía y proteja el medio ambiente con soluciones de CO2 Español España 09 ene, 2024 25.4 MB .pdf
Folleto Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers Francés Francia 18 mar, 2020 1.2 MB .pdf
Folleto Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers Ruso Central Asia Unit 24 abr, 2020 3.7 MB .pdf
Folleto Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers Polaco Polonia 30 may, 2023 4.6 MB .pdf
Folleto Catalogo control de evaporador Español España 24 abr, 2024 2.9 MB .pdf
Folleto Overview brochure: Evaporator Controllers Inglés Multiple 15 mar, 2024 1.9 MB .pdf
Folleto Overview brochure: Evaporator Controllers Italiano Italia 22 may, 2024 934.1 KB .pdf
Folleto Overview brochure: Pack Controllers Inglés Multiple 11 jun, 2024 2.6 MB .pdf
Folleto Overview brochure: System Managers (Global) Finlandés Multiple 01 feb, 2016 1.5 MB .pdf
Folleto Overview brochure: System Managers (Global) Español Multiple 01 feb, 2016 1.5 MB .pdf
Folleto Overview brochure: System Managers (Global) Chino (CN) Multiple 18 mar, 2016 2.2 MB .pdf
Folleto Overview brochure: System Managers (Global) Alemán Multiple 01 feb, 2016 1.6 MB .pdf
Folleto Overview brochure: System Managers (Global) Danés Multiple 17 mar, 2016 1.5 MB .pdf
Folleto Overview brochure: System Managers (Global) Italiano Multiple 17 mar, 2016 1.5 MB .pdf
Folleto Overview brochure: System Managers (Global) Coreano Multiple 17 mar, 2016 1.8 MB .pdf
Folleto Overview brochure: System Managers (Global) Ruso Multiple 02 jul, 2019 6.8 MB .pdf
Folleto Overview brochure: System Managers (Global) Portugués Multiple 01 feb, 2016 1.6 MB .pdf
Folleto Overview brochure: System Managers (Global) Sueco Multiple 01 feb, 2016 1.5 MB .pdf
Folleto Save energy and protect the environment with CO2 solutions Italiano Italia 12 dic, 2023 16.5 MB .pdf
Folleto Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Alemán Multiple 14 jun, 2023 11.7 MB .pdf
Folleto Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Inglés Multiple 19 abr, 2024 15.9 MB .pdf
Folleto Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Ucraniano Ucrania 20 jun, 2023 14.6 MB .pdf
Folleto Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Francés Francia 04 ago, 2022 11.7 MB .pdf
Folleto Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Francés Multiple 03 jul, 2018 3.4 MB .pdf
Folleto Smart Store Brochure Inglés Multiple 10 mar, 2025 14.2 MB .pdf

Productos destacados

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss } else { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss }
    Sensores de temperatura para refrigeración

    Los sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.

  • if (isSmallPicture) { Asistencia - Teléfono - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Asistencia - Teléfono - Danfoss } else { Asistencia - Teléfono - Danfoss }
    Danfoss Enterprise Services

    En Danfoss llevamos a cabo nuestra actividad sobre la base de la confianza y la integridad, y estamos a tu lado de principio a fin, dando respuesta a tus necesidades y cumpliendo siempre nuestras promesas.

  • if (isSmallPicture) { Evaporador y control de cámara - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporador y control de cámara - Danfoss } else { Evaporador y control de cámara - Danfoss }
    Evaporador y control de cámara

    Danfoss ofrece una gama de controles de evaporador con válvulas de expansión termostática o con válvulas de expansión eléctrica adecuado para aplicaciones de distribución alimentaria

  • if (isSmallPicture) { Transmisores de presión para refrigeración - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmisores de presión para refrigeración - Danfoss } else { Transmisores de presión para refrigeración - Danfoss }
    Transmisores de presión para refrigeración y aire acondicionado

    Los transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.

  • if (isSmallPicture) { AKVP – Válvula de expansión electrónica; } else if (isBigColumns) { AKVP – Válvula de expansión electrónica } else { AKVP – Válvula de expansión electrónica }
    AKVP – Válvula de expansión electrónica para la industria de distribución alimentaria

    La nueva y mejorada válvula de expansión termostática Danfoss AKVP con tecnología a prueba de futuro lleva la simplicidad y la seguridad al siguiente nivel. Junto con los controladores inteligentes ADAP-KOOL® de Danfoss, obtiene la solución de ahorro de energía más grande del mercado

Aplicaciones relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss } else { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss }
    CO₂ en la industria de distribución alimentaria

    Danfoss ha sido pionera en los sistemas de refrigeración de CO₂ durante más de 10 años. Más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de CO₂ para supermercados aquí.

  • if (isSmallPicture) { Smart store - integración en la red - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Smart store - integración en la red - Danfoss } else { Smart store - integración en la red - Danfoss }
    Energía inteligente

    El coste energético representa uno de los mayores gastos operativos diarios de sus supermercados. Por tanto, los minoristas buscan cada vez más mejorar la eficiencia energética dentro de las tiendas

  • if (isSmallPicture) { Integración HVAC en supermercados - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Integración HVAC en supermercados - Danfoss } else { Integración HVAC en supermercados - Danfoss }
    Integración HVAC en supermercados

    Alinea tus sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración para ahorrar dinero, proteger el inventario y reducir el impacto ambiental. Las soluciones integradas desbloquean todo el potencial de cada aplicación y aumentan la eficiencia de todo el sistema.

  • if (isSmallPicture) { Monitoreo de sistemas de refrigeración- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Monitoreo de sistemas de refrigeración- Danfoss } else { Monitoreo de sistemas de refrigeración- Danfoss }
    Monitoreo y gestión

    Conectar tu sistema de refrigeración a la nube ofrece un mundo de posibilidades para ahorrar dinero y mejorar la seguridad alimentaria. La supervisión y gestión remotas facilitan la comprobación y la clasificación del sistema de alarma.

     

  • if (isSmallPicture) { Sistemas Semi Plug-in ; } else if (isBigColumns) { Sistemas Semi Plug-in } else { Sistemas Semi Plug-in }
    Sistemas Semi Plug-in

    Danfoss ofrece componentes altamente eficientes optimizados para sistemas de refrigeración semi Plug-in. Los componentes están diseñados para proporcionar el coste total de propiedad más bajo, al mismo tiempo que reducen la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.

  • if (isSmallPicture) { Smart Store - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Smart Store - Danfoss } else { Smart Store - Danfoss }
    Smart Store

    Danfoss ofrece soluciones integrales de gestión energética para comercios (Smart Store) que permiten realizar un control y una monitorización completos de todos los dispositivos que consumen energía a través de un sencillo administrador de sistemas.

Contacta con nosotros

Para más información, contacta con nosotros