Sistemas de refrigeración para la industria cervecera

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Control de temperatura preciso para la industria cervecera

En la industria cervecera, el control es el concepto clave del proceso, desde la maceración hasta la obtención del producto embotellado. Sabemos cuáles son los factores fundamentales para poder controlar las temperaturas con un alto grado de precisión en todos los procesos clave de la industria cervecera: desde el procesamiento del mosto, la propagación de la levadura y la fermentación hasta el enfriamiento final.

En el diagrama se muestran algunas de las fases de producción críticas en las que las soluciones de diseño de Danfoss ayudan a las empresas cerveceras a obtener productos de una calidad elevada y uniforme gracias a un riguroso control de la temperatura.

Los productos de acero inoxidable de Danfoss consiguen una refrigeración fiable, precisa y eficiente para las empresas cerveceras, sean cuales sean la escala de producción y la ubicación geográfica.

Las válvulas y los filtros están diseñados para la mayoría de los refrigerantes modernos, incluidos los refrigerantes de bajo GWP, como el CO2 y el amoníaco. 

Tenemos la experiencia y los conocimientos necesarios para actuar como socio competente y fiable para la industria cervecera internacional, y disponemos de todas las soluciones de refrigeración para proporcionar a nuestros clientes un control preciso de la temperatura y un flujo de producción constante.

En aquellos casos en los que la higiene es un aspecto crítico y existe un riesgo importante de corrosión debido a las condiciones extremas del entorno, el acero inoxidable es el material idóneo para los sistemas de refrigeración. En Danfoss poseemos las competencias necesarias gracias a nuestros años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de válvulas de acero inoxidable para sistemas de refrigeración industrial, así como a nuestros conocimientos especializados sobre aplicaciones.

Con el lanzamiento de los componentes de las líneas SVL e ICF SS Flexline™ de acero inoxidable, ahora tienes a tu disposición una amplia variedad de válvulas de acero inoxidable. Con las homologaciones para altas presiones de los productos, la gama de válvulas de acero inoxidable se puede usar ahora en todo tipo de sistemas de refrigeración modernos, incluidos los de CO2.

Todos los productos cuentan con un amplio conjunto de homologaciones.

Características y ventajas

Control preciso de temperatura.

Productos de acero inoxidable que mejoran la higiene y reducen el riesgo de corrosión.

Soluciones fiables, con costes bajos de funcionamiento y mantenimiento.

Control de temperatura preciso desde la maceración hasta el embotellado.

Navega por la animación que se ofrece a continuación para obtener más información sobre cada área del proceso.

Industria cervecera - Tanques de acero - Danfoss

Productos de acero inoxidable para la industria cervecera

En el sector cervecero, la higiene y el control de la temperatura resultan esenciales. Danfoss ofrece una amplia variedad de componentes de acero inoxidable para el sector cervecero, incluida la nueva gama de componentes de línea modulares SVL SS Flexline™.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Guía de aplicación Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Inglés Multiple 10 oct, 2022 8.4 MB .pdf
Guía de aplicación Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Español Multiple 21 mar, 2018 12.2 MB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Brewing Industry Español Multiple 15 oct, 2014 887.9 KB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Brewing Industry Inglés Multiple 12 feb, 2024 14.7 MB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Brewing Industry Inglés Multiple 28 mar, 2024 2.9 MB .pdf

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Control de válvulas electrónico - EKE 347 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Control de válvulas electrónico - EKE 347 - Danfoss } else { Control de válvulas electrónico - EKE 347 - Danfoss }
    Control de válvulas electrónico - EKE 347

    EKE 347 es la nueva serie de controladores de nivel de líquido que sustituye al modelo EKC 347. El EKE 347 se utiliza para regular el nivel de líquido.

  • if (isSmallPicture) { Estación de válvulas ICF de acero inoxidable - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Estación de válvulas ICF de acero inoxidable - Danfoss } else { Estación de válvulas ICF de acero inoxidable - Danfoss }
    Estación de válvulas ICF Flexline™ de acero inoxidable

    La estación de válvulas ICF SS permite ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con las soluciones de control que utilizan componentes convencionales.

  • if (isSmallPicture) { Estación de válvulas - ICF Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Estación de válvulas - ICF Flexline™ - Danfoss } else { Estación de válvulas - ICF Flexline™ - Danfoss }
    Estación de válvulas ICF Flexline™

    Las estaciones de válvulas ICF Flexline™ ofrecen total libertad al usuario. Como parte de la plataforma Flexline™, el diseño de estas estaciones de válvulas se basa en un exclusivo concepto modular.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas ICF Flexline™ 50-65 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas ICF Flexline™ 50-65 - Danfoss } else { Válvulas ICF Flexline™ 50-65 - Danfoss }
    Válvulas ICF Flexline™ 50-65

    La estación de válvulas ICF permite ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con las soluciones de control que utilizan componentes convencionales. La estación de válvulas ICF integra varias funciones en un único cuerpo de control.

  • if (isSmallPicture) { Detector de gas de alto rendimiento de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Detector de gas de alto rendimiento de Danfoss } else { Detector de gas de alto rendimiento de Danfoss }
    Detección de gas para aplicaciones de refrigeración industrial

    La nueva generación de detectores de gas de Danfoss está basada en una plataforma digital que ofrece múltiples opciones de comunicación e integración para proporcionar una mayor fiabilidad operativa, una calibración sencilla y eficiencia en el mantenimiento, mayor rentabilidad y conformidad con las normativas.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.