![Petróleo y gas](/media/5630/oil_and_gas_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Soluciones duraderas y fiables para tus aplicaciones de petróleo y gas
El mercado mundial de la energía se enfrenta a un difícil desafío: cómo satisfacer la creciente demanda al tiempo que se logra la sostenibilidad ambiental y se satisfacen las necesidades de una economía con bajas emisiones de carbono y las exigencias de la COP21. Este desafío está impulsando cambios significativos en la tecnología, las ubicaciones, los procesos y las normativas.
La energía renovable se está desarrollando a gran velocidad, pero los combustibles fósiles, como el petróleo y el gas, siguen siendo una importante fuente mundial de combustible. A medida que evoluciona el mapa energético, las ubicaciones y los entornos se vuelven más exigentes. La tecnología avanza rápidamente para satisfacer estas demandas en exploración, producción, refinación, canalización, almacenamiento y transporte.
Danfoss posee una considerable experiencia en el suministro de bombas de alta presión, instrumentación especializada, equipos hidráulicos y convertidores de frecuencia de primer nivel para la industria del petróleo y el gas y la empresa está bien posicionada para ayudar a los clientes a mejorar sus equipos y procesos. Los convertidores proporcionan un ahorro de energía en cualquier proceso de este sector, mediante un control efectivo de la velocidad de los motores eléctricos. Están sustituyendo rápidamente a los dispositivos mecánicos de velocidad variable, que resultan menos eficientes para el bombeo de petróleo y también aportan muchos beneficios en el área de la información y el diagnóstico.
La mayoría de los procesos de la industria del petróleo y el gas son complejos y están expuestos a duras condiciones ambientales, lo cual implica una gran demanda de equipos de proceso. Además, la necesidad de reducir los costes de elevación y optimizar la producción es fundamental. Lograr un alto nivel de eficiencia y disponibilidad de los equipos se traduce directamente en beneficios en los resultados finales: aumento de la producción y mejora de la calidad de los productos.
![](/media/8264/linesheet_1920x420.jpg?width=420&height=1920&v=1d4ada87ff09050?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Soluciones probadas y fiables para petróleo y gas.
Navegue por los requisitos de las industrias marítimas, petroleras y de gas con Danfoss a su lado, ya sea buscando soluciones hidráulicas o eléctricas. Danfoss desarrolla soluciones optimizadas para su aplicación específica, con décadas de experiencia en abordar los desafíos únicos del petróleo, el gas, el espacio marino y en alta mar.
Descubre más soluciones de Danfoss para aplicaciones de petróleo y gas:
Optimizar la velocidad de bombeo y controlar los costes
Más del 60 % de los pozos de petróleo en funcionamiento requieren algún tipo de tecnología de elevación asistida para la extracción del petróleo. Solo en los pozos localizados en tierra se puede obtener un enorme ahorro de energía mediante el uso de convertidores de frecuencia en las bombas de rotor helicoidal (PCP), las electrobombas sumergibles (ESP), las bombas de balancín, las bombas alternativas y las bombas centrífugas. Los convertidores de frecuencia Danfoss son especialmente adecuados para un uso intensivo, desde el control del caudal en bombas PCP y de balancín hasta las aplicaciones de bombeo personalizadas. Asimismo, los convertidores también se utilizan en los sistemas de alta presión utilizados para mejorar la extracción del petróleo en pozos maduros.
Los convertidores de frecuencia Danfoss están diseñados específicamente para las duras condiciones de los yacimientos petrolíferos, donde los compresores y las bombas no siempre funcionan a su nivel óptimo de trabajo. Danfoss suministra convertidores de baja tensión desde 0,25 kW a más de 5 MW y convertidores de media tensión diseñados específicamente para satisfacer los requisitos más exigentes.
Danfoss ofrece convertidores refrigerados tanto por aire como por líquido para diferentes requisitos de potencia y tensión. Invertir en convertidores de frecuencia de alta eficiencia y con escaso o ningún mantenimiento ayuda a controlar los costes. Esto resulta especialmente importante para las industrias del petróleo y el gas, donde la necesidad de optimizar la producción, ahorrar energía y minimizar el impacto ambiental es ahora más relevante que nunca.
Otro gran motivo para mejorar los procesos de las aplicaciones mediante el uso de convertidores de frecuencia es el mayor grado de seguridad que ofrecen. El control mejorado del motor reduce drásticamente la probabilidad de accidentes in situ, como roturas de correa o averías mecánicas. Además, el filtrado armónico RFI/EMI de los convertidores elimina las perturbaciones eléctricas.
Aplicaciones
Actividades iniciales
Perforación
- Accionamientos superiores
- Malacate
- Mesas rotatorias
- Grúas y elevadores (polea activa)
- Propulsión (posicionamiento dinámico)
- Tendido de cables y tuberías
- Cabrestantes
- Sistemas de plataforma
- Bombas de lodos
- Malacate
- Bombas de cemento
- Bombas alternativas
- Grúas
- Sistema de elevación
- Manipulación de tubos
- Agitadores
- Bombas de cemento
- Centrífugas
Inyección
- Bombas de inyección
- Bombas de fractura hidráulica
Extracción
- Electrobombas sumergibles (ESP)
- Bombas de rotor helicoidal (PCP)
- Bombas de émbolo
- Bombas de balancín
- Bomba de émbolo lineal (LRP)
- Bomba de émbolo de succión (LSP)
- Sistema de bombeo hidráulico
- Elevación de gas
- Extracción y separación de arenas bituminosas
- Presión natural
- En mitad del proceso
Transporte
- Bombas de tubería
- Compresores
- Bombas de chorro
- Bombas de distribución
Almacenamiento
- Bombas
- Compresores
En la parte final del proceso
Refinación
Ventiladores
- Bombas
- Sopladores
- Compresores
- Centrífugas
Petroquímica
- Bombas
- Sopladores
- Compresores
- Extrusoras
Separadores de aire
- Bombas
- Sopladores
- Compresores