Mejorar los costes operativos de la ventilación subterránea
Garantizar una ventilación fiable de la mina es esencial para la salud y la seguridad de los trabajadores en una mina subterránea. Por ejemplo, es necesaria para garantizar la correcta dilución de las partículas generadas por los motores diésel. Los costes de funcionamiento de los sistemas de ventilación suelen suponer un porcentaje importante de los costes totales de energía eléctrica, por lo que ser capaces de ventilar del modo más eficiente permite obtener un ahorro importante en los costes de funcionamiento.
Los convertidores de frecuencia se consideran el método más flexible, energéticamente eficiente y con un mantenimiento más reducido para el control de los ventiladores de las minas. Se utilizan para controlar el flujo de aire de los ventiladores principales en superficie así como de los sistemas auxiliares de ventilación subterráneos y se pueden integrar fácilmente en sistemas de control de ventilación según demanda (VoD).
Los convertidores Danfoss incorporan diferentes funciones de rendimiento y protección que los hacen especialmente adecuados para las aplicaciones de ventilación de minas. Estas funciones garantizan un funcionamiento fiable del ventilador incluso en condiciones de funcionamiento anormales, así como un uso óptimo de la energía.
El control del ventilador mediante convertidores ofrece un importante ahorro de costes en el funcionamiento con carga parcial, ya que el convertidor inteligente adapta automáticamente el nivel de funcionamiento del motor a las nuevas situaciones de carga.

Un 30 % de reducción de los costes operativos para la ventilación subterránea de Yamana Gold
Los convertidores VACON® ahorran energía ajustando los niveles de ventilación según la demanda.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros