Capacidad para el uso de cintas transportadoras largas
Al controlar de forma perfecta la aceleración y desaceleración de las cintas transportadoras largas, se reduce el estrés mecánico en todos los componentes del sistema de transmisión y en la propia cinta transportadora. Esto prolonga la vida útil de la cinta y del resto de componentes, aumentado la disponibilidad de los recursos y reduciendo los costes operativos y de mantenimiento. Contar con la flexibilidad necesaria para controlar la velocidad de las cintas transportadoras largas puede ayudar a optimizar todo el sistema, al reducir los cuellos de botella y maximizar la eficiencia de los procesos de flujo de materiales, lo que a su vez genera un ahorro en los costes operativos.
Maximizar la vida útil de las cintas transportadoras
La instalación de varios motores en las cintas transportadoras largas es una práctica común. Hay que recurrir al uso de convertidores para asegurar el reparto de carga entre cada motor, de modo que se obtenga un funcionamiento fiable y se maximice la vida útil de la cinta. Los convertidores Danfoss incluyen soluciones de control maestro-maestro y maestro-esclavo para este fin. La selección de la solución de control dependerá de la configuración de los convertidores de la cinta transportadora. Por ejemplo, pueden montarse todas las unidades en el extremo inicial o pueden repartirse entre el extremo inicial y el final.
Ambos enfoques son fáciles de aplicar y se ha demostrado que son soluciones robustas y fiables para su uso con cintas transportadoras largas.
Manipulación de materiales a granel
En las cintas transportadoras de bajada, normalmente se requiere una operación de frenado regenerativo continuo. En este caso, para la retroalimentación de energía cuando el transportador va cuesta abajo, la mejor solución es utilizar un convertidor con rectificador de frente activo (AFE) o una solución de panel de convertidor regenerativo, con un convertidor estándar de seis pulsos con módulo regenerativo independiente.
El control inteligente de los motores eléctricos mediante convertidores de frecuencia garantiza que la mina y la planta puedan reducir el coste de funcionamiento de los equipos gracias al
- frenado regenerativo que recupera la energía cuando la cinta transportadora se mueve cuesta abajo.
- Procedimiento de arranque controlado
- Reducción de la tensión mecánica de todos los componentes del motor de arranque y del embrague
- Algoritmos de control precisos que aseguran la suavidad en el arranque, el frenado y la transición entre el funcionamiento con carga total y parcial, a fin de minimizar el desgaste de los equipos.
Los convertidores Danfoss se utilizan en muchas cintas transportadoras largas de más de 1 km de longitud, que son habituales en aplicaciones de materiales a granel para minas, plantas de procesamiento e instalaciones portuarias, como por ejemplo:
- Cintas transportadoras de alimentación de depósitos de producción minera (ROM)
- Almacenes
- Cintas transportadoras para carga/descarga de trenes
- Cintas transportadoras de tubería
- Cintas transportadoras largas terrestres

Rendimiento óptimo de la cinta transportadora de la cantera de Italcementi
Sin temor a las difíciles condiciones, los robustos convertidores VLT® garantizan una producción eficiente de la dura piedra caliza.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los servicios DrivePro® mejoran la seguridad del suministro de calor en 49 000 apartamentos en GliwicePOLONIA: En la empresa de calefacción urbana PEC Gliwice, los convertidores de frecuencia reducen el consumo de energía de los motores eléctricos hasta en un 40 %. Las auditorías realizadas con DrivePro® Site Assessment ayudan a garantizar una eficiencia óptima.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Italcementi disfruta de un rendimiento optimizado de los procesos en cualquier condiciónItalcementi eligió el VLT® AutomationDrive FC 302 para optimizar el rendimiento de sus procesos en entornos difíciles.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros