Productos especializados para aplicaciones de aerogeneradores
En la actualidad, el aumento de la demanda energética y la necesidad de proteger el medio ambiente han dado lugar a importantes inversiones en el campo de las energías renovables, como es el caso de los aerogeneradores. Conforme aumenta la demanda de energías renovables, lo hace también la de aerogeneradores de alta eficiencia, solidez y fiabilidad. La demostrada fiabilidad de nuestros productos contribuye a garantizar la optimización de los tiempos de actividad de las turbinas a lo largo de su vida útil.
Danfoss Industrial Automation suministra sensores, transmisores e interruptores para casi todos los elementos que contiene la góndola de una turbina eólica, entre ellos:
- Sistema de refrigeración: garantiza unas condiciones óptimas de funcionamiento
- Caja de cambios: asegura la velocidad correcta del generador de acuerdo con la velocidad actual del viento.
- Sistemas hidráulicos: controlan la inclinación, la desviación y el freno del aerogenerador.
- Conversión de energía eólica
La tendencia general hacia aerogeneradores de mayor tamaño en emplazamientos remotos, a menudo en el mar, impone nuevas exigencias a los equipos de las turbinas y establece nuevos estándares de mantenimiento durante su ciclo de vida. Además, los entornos extremadamente adversos de los parques eólicos marinos aumentan el riesgo de que se produzcan picos de pulsaciones de presión y vibraciones en los aerogeneradores cada vez más grandes. Esto exige el máximo rendimiento de todos los componentes de la turbina.
Para garantizar una vida útil larga y sin necesidad de mantenimiento, es imprescindible seleccionar componentes de la góndola que estén diseñados especialmente para su uso en aplicaciones hidráulicas de alto rendimiento y que estén protegidos por carcasas de acero inoxidable resistente a los ácidos (AISI 316) para evitar la corrosión en entornos marinos. Cuando se trata de conseguir productos fiables para aplicaciones de aerogeneradores, Danfoss Industrial Automation es la respuesta.

Folleto de aerogeneradores
Obtenga más información sobre nuestra oferta de productos para la industria eólica.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1600, Transmisores de presión para aplicaciones de aerogeneradoresLos transmisores de presión MBS 1600 están fabricados para resistir los entornos hostiles que enfrentan las aplicaciones de energía eólica. La gama específica de transmisores de presión viene con todas las conexiones eléctricas y de presión necesarias para una fácil integración en la góndola.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 3000 de transmisores de presión compactosLos transmisores de presión compactos MBS 3000 están diseñados para utilizarse en la mayoría de los equipos industriales y ofrecen una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas.
El programa de transmisores de presión flexibles abarca todas las señales de salida estándar. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores de presión MBS 1600 para el procesamiento de plásticosEl transmisor de presión MBS 1600/1650 está adaptado a las necesidades específicas de la industria del plástico. El modelo MBS 1600 es un transmisor de presión de alta calidad e inmune a la EMC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores de baja presión MBS 9200 para aplicaciones industriales generalesEl diseño compacto de los transmisores de baja presión tipo MBS 9200 los hace aptos para aplicaciones de grandes motores industriales, como la monitorización de cárteres y turbocompresores, así como aplicaciones de medida de nivel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores con transmisor incorporado, MBT 3560, MBT 5550 y MBT 5560El transmisor de temperatura MBT 3560, MBT 5550 y MBT 5560 convierte la señal de entrada de un sensor de resistencia en una señal de salida normalizada (por ejemplo, voltios o mA), lo que da como resultado un sensor de temperatura compacto con un transmisor integrado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El MBT 3560 es un sensor de temperatura con un transmisor integradoEn el modelo MBT 3560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de los transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con transmisor integrado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura de alta resistencia, MBT 3250, 3252, 5250 y MBT 5252Sensores de temperatura de alta resistencia para el control de agua de refrigeración, aceite lubricante, aceite hidráulico y plantas de refrigeración en la industria general y aplicaciones navales. Estos sensores de temperatura se basan en un elemento Pt 100 o Pt 1000 normalizado, que proporciona una medición fiable y precisa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura flexibles, MBT 3270El sensor de temperatura flexible MBT 3270 puede utilizarse en muchas aplicaciones industriales y de refrigeración, como compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de refrigeración. En otras palabras, aplicaciones en las que la robustez, el tamaño y el rendimiento son importantes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura flexible MBT 3270El sensor de temperatura flexible MBT 3270 es apto para el uso como parte de numerosas aplicaciones industriales, como: compresores de aire, hidráulica móvil y sistemas de retorno de gases de escape.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostato RTLa serie de presostatos únicos RT incluye diversos tipos de controles ordinarios, como interruptores de presión con zona neutra e interruptores de presión de seguridad para instalaciones de calderas de vapor, o controles chapados en oro a prueba de fallos para aplicaciones en las que la seguridad o las consecuencias económicas son factores cruciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostato compacto MBC 5100Los presostatos MBC se utilizan en aplicaciones navales en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Se trata de interruptores de presión compactos y basados en nuestro nuevo diseño por bloques que consiguen soportar las severas condiciones propias de las salas de máquinas de los buques.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Wind Power | Inglés | Multiple | 07 dic, 2020 | 2.8 MB |
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.