Bombas para aplicaciones de turbinas de gas
Para aumentar la potencia de salida y limitar las emisiones de NOx, la nebulización de agua a alta presión se está convirtiendo en una parte integral de las turbinas de gas actuales.
Gracias a la inyección de agua nebulizada, podrás dar un impulso al rendimiento de tu planta y optimizar el funcionamiento de esta sin necesidad de hacer grandes inversiones de capital. La nebulización en la entrada, la compresión en húmedo, el lavado con agua y el control de las emisiones de NOx son tan solo algunas de las áreas en las que puede utilizarse la inyección de agua nebulizada para mejorar el rendimiento.
Las bombas de agua de alta presión de Danfoss son idóneas para optimizar las turbinas de gas. Las bombas sin aceite pueden funcionar durante un año sin recibir mantenimiento, incluso en regímenes 24/7. A diferencia de otras bombas de alta presión del mercado, las bombas PAHT G de Danfoss no necesitan aceite para su lubricación, ya que se lubrican simplemente con el medio que pasa por la bomba.
Otras ventajas de las bombas de alta presión son su bajo nivel de pulsaciones (cada bomba incluye 9 pistones), su elevada eficiencia (hasta un 95 %), su amplio rango de caudal, su diseño compacto y ligero, y el hecho de que todas las carcasas se fabrican en acero inoxidable AISI 316.
Características y ventajas
Una tecnología ultralimpia, sin aceite
Fiabilidad insuperable dentro de su categoría
Elevada eficiencia energética y bajas emisiones de CO2
Diseño compacto y bajo peso
Larga vida útil
El coste total de propiedad más bajo del mercado

Bombas de alta presión para aplicaciones de turbinas de gas
Las bombas de alta presión PAHT G de Danfoss ponen a tu disposición soluciones extraordinariamente fiables para tu próxima aplicación de alta presión.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de 2/2 vías VDHT/VDHRango de caudal: 1-120 l/min; 0,26-31,7 gpm
Rango de presión: 6-140 barg; 87-2031 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de alivio de presión VPH/VRHVálvulas de alivio de presión fiables para aplicaciones de alta presión. La válvula de alivio se utiliza para proteger los componentes de un sistema contra sobrecargas generadas por un pico de presión.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.