Soluciones
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aerogeneradores
Información acerca de la gama de productos de Danfoss Industrial Automation recomendados para aplicaciones de aerogeneradores. Aquí encontrará la documentación y las especificaciones técnicas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Consiga el objetivo en Power-to-X
Confíe en las soluciones de Danfoss para alinear su empresa con el objetivo de una economía descarbonizada. La tecnología de Danfoss es un enfoque probado para sistemas fiables. Suministramos una gama de productos para respaldar su oferta de electrolizadores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Energía y centrales eléctricas
Consulta un resumen de las soluciones de Danfoss que están transformando la industria energética. Nuestra oferta incluye la optimización del almacenamiento y la conversión de energía para fuentes de generación de energía renovables y tradicionales.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Petróleo y gas
Consulta un resumen de las oportunidades de optimización de las industrias del petróleo y el gas, en función de las innovadoras soluciones y aplicaciones de Danfoss.
Aplicaciones
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Conversión de energía para Redes Inteligentes
Equilibrar el suministro y el consumo es una tarea compleja en una red inteligente distribuida, y aquí es donde Danfoss lo respalda con soluciones de conversión de energía certificadas, lo que le ahorra tiempo, coste y esfuerzo en pruebas y certificaciones.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para bombas de minería
Reducción de la carga térmica de la subestación y de la infraestructura de aire acondicionado, gracias al control de bombas refrigeradas por aire de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para cintas transportadoras de minería
La flexibilidad para controlar la velocidad de las cintas transportadoras largas puede ayudar a optimizar todo el sistema, reducir los cuellos de botella y prolongar la vida útil del motor.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para la ventilación de minas
Garantizan un funcionamiento fiable y económico de los ventiladores, tanto en superficie como bajo tierra, con una fácil integración con los sistemas de ventilación según demanda (VoD).
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de seguridad contra incendios en instalaciones de generación de energía
El sistema de extinción de incendios mediante agua nebulizada a alta presión de Danfoss es la solución óptima para las instalaciones de generación de energía, como centrales eléctricas, aerogeneradores y plantas de biomasa, por nombrar sólo algunas. La tecnología de agua nebulizada a alta presión es fiable y se activa rápidamente en caso de incendio.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbinas de gas
El diseño exclusivo de la bomba de alta presión de Danfoss ofrece una serie de ventajas para las aplicaciones de turbinas de gas, entre otras, la reducción de los NOx, la nebulización a la entrada de la turbina y la compresión húmeda. Otras de sus ventajas son la eficiencia energética, la prolongada vida útil y un diseño compacto.