District heating and cooling para edificios

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Herramientas de soporte

El uso de district heating incrementa el confort individual y la eficiencia energética

Los principios básicos que subyacen a la district energy son notablemente sencillos. En un extremo de la red hay una fuente de energía (normalmente, una planta de cogeneración multicombustible). El calor se distribuye a través de una red de tuberías aisladas a edificios residenciales, comerciales e industriales de toda la ciudad.

A nivel del usuario final, los edificios individuales están conectados a la red de district heating. En el edificio, una subestación con intercambiadores de calor y diversos componentes de control transfieren eficientemente el agua caliente para la calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) a los sistemas HVAC y ACS de un edificio.

La elección del sistema de distribución de calor adecuado para un edificio (o red) está condicionada por tres criterios principales:

  1. las especificaciones técnicas de conexión;
  2. las necesidades de calor del edificio; 
  3. las preferencias de confort de los ocupantes del edificio.

Cuanto mayor sea el equilibrio entre esas necesidades, mejor será el servicio que prestará a sus usuarios finales y mayor será la eficiencia energética que logrará. Ambos factores son buenos para su negocio.

En Danfoss, desarrollamos y producimos nosotros mismos todos los componentes principales para nuestras subestaciones y estaciones de transferencia. Al encargarnos de la fabricación de los principales componentes, optimizamos para usted la transferencia de calor y mejoramos las prestaciones del control del sistema. La presión, la presión diferencial, la temperatura y el caudal están integrados y se controlan automáticamente en casi todas las subestaciones de Danfoss.

Los controladores sin alimentación auxiliar, los controladores electrónicos, las válvulas de control motorizadas y los contadores de energía garantizan un confort y una eficiencia energética máximos. Además, permiten la integración en sistemas de control y supervisión de un nivel superior.

En qué podemos ayudarte

Amplio catálogo de productos, desde estaciones de transferencia hasta grandes unidades de transferencia de calor específicas para un emplazamiento, pasando por una amplia gama de componentes de control.

Consultoría y dedicación al cliente; años de experiencia en edificios y mantenimiento de redes de district energy.

Innovación, optimización técnica y rendimiento

Seguridad y fiabilidad en la cooperación; experiencia en toda la cadena de suministro de district energy

Alcance global con una fuerte representación local y conocimientos técnicos

Experiencia con todo tipo de fuentes de energía primaria

¿Cuáles son las ventajas del district energy and cooling para los edificios?

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Soluciones de monitorización - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Soluciones de monitorización - Danfoss } else { Soluciones de monitorización - Danfoss }
    Soluciones de monitorización

    La solución de monitorización Danfoss Enspire permite monitorizar, controlar y optimizar de forma remota tu sistema de district heating de una forma fiable y estable.

  • if (isSmallPicture) { Controladores ECL - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores ECL - Danfoss } else { Controladores ECL - Danfoss }
    Controladores ECL

    Los controladores electrónicos son reguladores de temperatura inteligentes. Se pueden adaptar a una gran variedad de sistemas de district heating, lo que garantiza un alto nivel de confort y un uso óptimo de la energía.

  • if (isSmallPicture) {  Subestaciones - Danfoss; } else if (isBigColumns) {  Subestaciones - Danfoss } else {  Subestaciones - Danfoss }
    Subestaciones

    Las subestaciones son sistemas de calefacción de viviendas o equipos en apartamentos que se encargan de la transferencia de calor desde las tuberías de district heating a los hogares para obtener agua caliente y calefacción bajo demanda.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas soldadas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas soldadas - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas soldadas - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas soldadas

    Nuestros intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultra eficiente en las aplicaciones de alta presión o temperaturas extremas.

  • if (isSmallPicture) { Controladores de temperatura automáticos - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores de temperatura automáticos - Danfoss } else { Controladores de temperatura automáticos - Danfoss }
    Controladores de temperatura automáticos

    Los controladores de temperatura termostáticos se utilizan para controlar la temperatura del caudal en sistemas de suministro/almacenamiento de agua caliente sanitaria instantánea y sistemas de calefacción. En viviendas plurifamiliares y edificios comerciales, se utilizan para sistemas de agua caliente y para limitar la temperatura de retorno en aplicaciones de district heating.

Herramientas de soporte