![Titan](/media/rotlygww/titan-1920x420px.jpg?width=420&height=1920&v=1d94ced606fa570?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Entra en una nueva dimensión de la energía urbana
Descubra la máxima resistencia de la red y eficiencia energética con Danfoss Titan™ para la optimización continua del rendimiento de la subestación.
![Unlock the grid](/media/44nl1qel/unlockthegrid-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Desbloqueemos la red
A medida que aumenta la complejidad de la energía urbana, la demanda de una red estable y eficiente es mayor que nunca. Esto convierte a la digitalización en la palanca fundamental para las nuevas generaciones de energía urbana y para una red optimizada, desde la producción hasta la distribución y el consumo.
Danfoss cuenta con la única cartera completa del sector de soluciones integrales probadas, desde tecnología y componentes innovadores hasta herramientas y servicios de optimización. Combinados con nuestros amplios conocimientos sobre hardware y años de experiencia, podemos ayudar a las empresas de servicios públicos de hoy en día no solo a optimizar su suministro de calefacción urbana, sino también a influir en la descarbonización y el consumo energético de las ciudades.
Es hora de liberar todo el potencial de la red. Para lograr la máxima rentabilidad, eficiencia energética y resistencia en el camino hacia un futuro más ecológico.
![Digital twin technology for substations - Danfoss Titan™](/media/vdhjuzbn/installers-temp-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tecnología digital dual para subestaciones - Danfoss Titan™.
Descubra Danfoss Titan™: una solución innovadora con tecnología digital dual. Consigue una puesta en marcha correcta, un mayor rendimiento y la temperatura de retorno más baja. Gracias a la intuitiva puesta en marcha en la nube y a la optimización continua, se garantiza una configuración óptima para diferentes condiciones de trabajo. Disfruta de una reducción de 1-3 °C en la temperatura de retorno, información práctica, fiabilidad y el menor tiempo de puesta en marcha. Experimenta la eficiencia energética y el ahorro como nunca antes.
Artículos
Desbloquea el conocimiento en profundidad y la inspiración
![Decarbonization with integrated cooling and heating energy systems](/media/w2ujc1pr/1920x420_drew-video-sector-integration.jpg?width=420&height=1920&v=1da12e2b644ec10?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Descarbonización con sistemas energéticos integrados de refrigeración y calefacción y recuperación de calor
Acompaña a Drew Turner en su análisis del arte de fusionar diversos sectores energéticos para aumentar la eficiencia e impulsar los esfuerzos de descarbonización. Conoce las formas innovadoras y prácticas de aprovechar esta estrategia, como la reutilización del calor sobrante de los sistemas de refrigeración para satisfacer las necesidades de calefacción en otros lugares. También descubrirás el potencial de la integración de fuentes de energía renovables en la red eléctrica, al tiempo que abordas el reto del equilibrio entre la oferta y la demanda.
Tendencias que impulsan la energía urbana
El cambio en el sector de la energía urbana de una sola fuente a múltiples fuentes, de combustibles fósiles a energías renovables y excedentes de energía, y de calefacción urbana de alta temperatura a baja temperatura, conlleva varios retos clave.
Las soluciones integrales de energía urbana de Danfoss ofrecen información práctica que permite una optimización continua y un control óptimo de la temperatura tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta.
![Sector coupling: smart energy videocasts](/media/ynnbesqr/1920x420_sector-coupling-video-promotion-1.png?width=420&height=1920&v=1d9c69b09c5d190?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Acoplamiento sectorial: videocasts sobre energía inteligente
Introducir el lado inteligente del sistema energético utilizando el acoplamiento sectorial para conectar los distintos sectores energéticos. Esta configuración puede contribuir a la descarbonización del suministro energético y a la lucha contra el cambio climático.
También te animamos a que veas nuestros vídeos de casos concretos de Copenhague y Sonderborg sobre cómo los sistemas de calefacción de distrito a pequeña y gran escala forman parte integrante del acoplamiento de sectores.
![Heat networks explored](/media/5bxe3jhe/podcast-1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Reingeniería de la eficiencia energética: Explorando las redes de calor
Las redes de energía urbana pueden tener un gran impacto en el camino hacia la descarbonización. Descubre por qué -y cómo la sede central de Danfoss da ejemplo de ello- en este podcast con Jonas Loholm Hamann, Jefe de Desarrollo de Negocio de Danfoss District Energy.
![](/media/hd4hlkgv/1920x420_unlock-the-grid-promo-for-web.jpg?width=420&height=1920&v=1da12b3c5811cf0?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Desbloqueemos el potencial de la calefacción de distrito
¿Pueden las cadenas de suministro existentes soportar una presión cada vez mayor? ¿Hay alguna forma de desarrollar las redes de forma eficaz y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad y comodidad al usuario final? Además, ¿cómo podemos maximizar el uso de recursos renovables para ofrecer una calefacción fiable y segura? Si te preguntas qué significa la energía de distrito para el funcionamiento o la renovación prevista de tu red, escucha la grabación de nuestra retransmisión en directo.
Optimización de principio a fin
Principales retos de la energía de distrito
![Descubre el potencial de la calefacción urbana](/media/4mzj2i33/infographic-mockup-1920x420.jpg?width=420&height=1920&v=1d94b63e9ba81a0?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Descubre el potencial de la calefacción urbana
Aumentar la proporción de la demanda europea de calor cubierta por la calefacción urbana impulsará tanto el ahorro como la eficiencia energética. Consulta nuestra infografía para explorar el potencial de los sistemas de calefacción urbana.
¿Cómo podemos ayudarte?
Gama de productos para district heating y aplicaciones de refrigeración en redes y edificios
Consultoría y dedicación al cliente
Innovación, optimización técnica y rendimiento
Seguridad y fiabilidad en la cooperación
Alcance global con una fuerte representación local y conocimientos técnicos
Un socio con experiencia para el funcionamiento óptimo de la planta, un funcionamiento óptimo de la red y un servicio perfecto para sus clientes.
Herramientas de soporte
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los servicios DrivePro® mejoran la seguridad del suministro de calor en 49 000 apartamentos en GliwicePOLONIA: En la empresa de calefacción urbana PEC Gliwice, los convertidores de frecuencia reducen el consumo de energía de los motores eléctricos hasta en un 40 %. Las auditorías realizadas con DrivePro® Site Assessment ayudan a garantizar una eficiencia óptima.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Exitosa transición de calderas de gasóleo a una red de calefacción local en EurasburgEn el Wittelsbacher Land, cerca de Augsburgo, la red local de Eurasburg suministra calefacción a 80 edificios mediante un sistema de calefacción por astillas de madera. Las subestaciones de Danfoss garantizan una calefacción eficiente en todo tipo de edificios, y su moderna solución SCADA permite supervisar y gestionar el sistema a distancia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La electrificación y la conexión del sector alcanzan los objetivos de CO2 en FlexHeat NordhavnDINAMARCA: La planta de calefacción de distrito FlexHeat en el puerto Nordhavn de Copenhague emite 315 toneladas menos de CO2 por año que la alternativa a base de gas GLP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La planta de biogás a gran escala en Kalundborg asegura el retorno de todos los nutrientes a la naturalezaLos convertidores de Danfoss ayudan a convertir la biomasa de la producción de insulina y enzimas en energía.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anualesLa mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reconstrucción de una instalación de calefacción en la estación de montaña de Kopaonik (Serbia)Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrio hidrónico, control y supervisión de un sistema de calefacción
El reto: Mejorar la eficiencia energética del sistema de calefacción antiguo
Solución: Danfoss instaló válvulas de control motorizadas, válvulas de equilibrado hidrónico y controladores electrónicos con software de monitorización.