Red de distribución: segura, sostenible y escalable
Las redes de district energy resultan extremadamente flexibles y pueden usarse para conectar tan solo 30-40 casas. Esto permite a las ciudades agrandar una red existente a medida que se disponga de fondos, planificación y otras oportunidades.
El funcionamiento eficiente de la red de district heating requiere que toda la cadena de valor, desde la generación a la distribución, pasando por el uso, se diseñe y mantenga de forma que se brinde un equilibrio óptimo.
La dilatada experiencia de Danfoss puede ayudarle a diseñar la red de district heating óptima, tanto si empieza desde cero como si renueva una red de district energy existente.

Diseño de la red
El diseño óptimo de la red es clave para una red de district energy económicamente adecuada. Por lo tanto, utilizamos el modelo termohidráulico de red para evitar el sobredimensionamiento y para verificar la capacidad y el impacto en toda la red. Esto significa que, instalando un equipo de control adecuado, podrá beneficiarse del equilibrado de la red y, por lo tanto, reducir su inversión inicial. Los componentes de control y el modelo hidráulico también permitirán la optimización de ∆T, lo que asegurará la eficiencia del sistema y la reducción de los costes de generación de energía primaria, ya que se optimizará la temperatura de suministro y se podrán equilibrar la temperatura y el caudal en tiempo real.

Planificación de la mezcla óptima de combustible
En la producción de calor, la utilización de varias fuentes de calor puede optimizarse mediante la planificación de la mezcla óptima de combustible. La tecnología de district heating utiliza una gran variedad de recursos energéticos:
- calderas que utilizan combustibles convencionales o renovables como la biomasa;
- calor procedente de la generación de energía, por ejemplo, de una central de cogeneración;
- calor residual de procesos industriales;
- energía generada por la incineración de residuos municipales;
- fuentes de calor naturales como la energía solar, geotérmica o eólica.

Respuesta a los períodos de máxima demanda
Además, en lo que respecta a los períodos de máxima demanda de energía, Danfoss puede ayudarle con su experiencia y una simulación a planificar de forma inteligente la producción y distribución de district energy. Esto asegura el máximo aprovechamiento del calor acumulado en edificios y redes.
En qué podemos ayudarte
Años de experiencia en la construcción y mantenimiento de redes de district energy
Soluciones técnicas innovadoras, optimización y rendimiento
Gama de productos para district heating y aplicaciones de refrigeración en redes y edificios
Consultoría y dedicación al cliente
Experiencia con todo tipo de fuentes de energía primaria
Alcance global con una fuerte representación local y conocimientos técnicos
Seguridad y fiabilidad en la cooperación

Red de distribución: ¿cuáles son sus ventajas?
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones de monitorizaciónLa solución de monitorización Danfoss Enspire permite monitorizar, controlar y optimizar de forma remota tu sistema de district heating de una forma fiable y estable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compensación exteriorLa compensación inteligente de las condiciones climatológicas realizada por un controlador de calefacción electrónico puesto en servicio correctamente optimiza la eficiencia energética de los sistemas de district heating, gracias a la reducción de la temperatura de retorno. Esto permite ahorrar en torno a un 10-15 % de energía y prolongar la vida útil de los sistemas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores ECLLos controladores electrónicos son reguladores de temperatura inteligentes. Se pueden adaptar a una gran variedad de sistemas de district heating, lo que garantiza un alto nivel de confort y un uso óptimo de la energía.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SubestacionesLas subestaciones son sistemas de calefacción de viviendas o equipos en apartamentos que se encargan de la transferencia de calor desde las tuberías de district heating a los hogares para obtener agua caliente y calefacción bajo demanda.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas soldadasNuestros intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultra eficiente en las aplicaciones de alta presión o temperaturas extremas.
Herramientas de soporte
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anualesLa mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reconstrucción de una instalación de calefacción en la estación de montaña de Kopaonik (Serbia)Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrio hidrónico, control y supervisión de un sistema de calefacción
El reto: Mejorar la eficiencia energética del sistema de calefacción antiguo
Solución: Danfoss instaló válvulas de control motorizadas, válvulas de equilibrado hidrónico y controladores electrónicos con software de monitorización.