Calefacción por suelo radiante hidráulico

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Herramientas de soporte

El método más cómodo y de mayor ahorro energético para calentar edificios residenciales

Para lograr ese nivel de confort y ahorro de energía, el sistema de calefacción por suelo radiante debe diseñarse y construirse correctamente e incluir componentes de calidad adecuados.

Danfoss te ofrece todo lo que necesitas para establecer un sistema de calefacción por suelo radiante sostenible. Para cada aplicación, tanto para calefacción como para refrigeración, para nuevas obras o renovaciones y para viviendas unifamiliares y edificios de apartamentos.

En qué podemos ayudarte

Suelos cálidos y confortables
El suelo radiante ofrece una calefacción cómoda, ya que te mantiene los pies calientes mientras tu cabeza está un poco más fría. La mayoría de personas piensan que esta diferencia de temperatura entre pies y cabeza es la más agradable.

Confort y ahorro energético
Una distribución homogénea y agradable de la calefacción permite reducir la temperatura ambiente y mantener la sensación de calor. Por cada grado de temperatura ambiente que se reduce, se ahorra un 5 % de energía. Además, la calefacción por suelo radiante no requiere temperaturas de suministro tan altas como los radiadores, ya que el suelo radiante tiene una mayor superficie que despide calor. Fuentes de calor como las calderas de gas funcionan de forma más eficiente a bajas temperaturas, como las que se utilizan para la calefacción por suelo radiante.

Sin radiadores, la limpieza es más fácil
Los radiadores acumulan polvo y limpiar alrededor de ellos resulta difícil. La calefacción por suelo radiante está oculta, lo que hace facilita al máximo la limpieza.

Menos polvo en el aire
Gracias a la extensa superficie del suelo radiante, se levanta menos polvo. Los radiadores calientes mueven una gran cantidad de aire caliente hacia arriba desde las rejillas, y el polvo se desplaza con él.

Suelos secos en todo momento
A muchos nos suena el problema del agua en el suelo del baño. Con el suelo radiante, el agua se evapora rápidamente y el suelo se seca y resulta seguro en poco tiempo.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Grupos de mezcla - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Grupos de mezcla - Danfoss } else { Grupos de mezcla - Danfoss }
    Grupos de mezcla

    Los grupos de mezcla de calefacción por suelo radiante de Danfoss establecen una temperatura del agua lo suficientemente baja como para que pueda distribuirse de forma segura a través del sistema de calefacción del suelo. Está diseñada para encajar en los colectores FH y mezcla la temperatura de suministro caliente con el caudal de retorno de la calefacción por suelo radiante más frío para alcanzar la temperatura deseada de suministro de calefacción por suelo radiante.

  • if (isSmallPicture) { Paneles y tuberías - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Paneles y tuberías - Danfoss } else { Paneles y tuberías - Danfoss }
    Paneles y tuberías

    Los paneles de calefacción por suelo radiante de Danfoss sientan las bases de un sistema de calefacción por suelo radiante hidráulico. El sistema Basic contiene 3 modelos de paneles diferentes; BasicClip, BasicRail y BasicGrip. Con ellos puedes instalar fácilmente un sistema de calefacción por suelo radiante húmedo (en el pavimento). Para sistemas en seco están disponibles nuestros paneles SpeedUp™.

  • if (isSmallPicture) { Controles de ambiente - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controles de ambiente - Danfoss } else { Controles de ambiente - Danfoss }
    Controles de ambiente

    Para garantizar que los sistemas de calefacción por suelo radiante hidráulico (de agua) o de refrigeración alcancen el nivel esperado de confort y un bajo consumo energético, es esencial tener un buen control de la temperatura ambiente. Estos controlan la temperatura de la sala o del suelo para evitar el sobrecalentamiento. Para obtener un confort óptimo, cada sala tiene su propio termostato.

  • if (isSmallPicture) { Colectores y actuadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Colectores y actuadores - Danfoss } else { Colectores y actuadores - Danfoss }
    Colectores y actuadores

    Los colectores de suelo radiante de Danfoss se caracterizan por su flexibilidad para establecer la solución de colectores más adecuada en función de las necesidades. Elige entre todos los componentes para construir un colector con o sin preajuste, caudalímetros, válvulas de cierre y salidas de aire que mejor se adapte a tu proyecto.

  • Actuadores térmicos TWA-Z y ABN A5

Herramientas de soporte

Con nuestra herramienta de planificación rápida, podrá diseñar fácilmente su sistema de calefacción por suelo radiante.