Las soluciones de calefacción por suelo radiante de Danfoss se adaptan a todo tipo de suelos
Las soluciones de calefacción por suelo radiante de Danfoss pueden instalarse bajo todo tipo de revestimientos de suelo: baldosas de cerámica, piedra natural, suelos de mármol, terrazo o madera, parqué, suelos laminados o tablones de madera, cualquier tipo de moqueta, linóleo y cualquier otro revestimiento de suelo.
Encuentre la solución de suelo radiante de Danfoss adecuada para cada habitación de su hogar: baños o cocina, salón, habitación de juegos, terraza acristalada, pasillos o dormitorios. Gracias a los eficientes termostatos de Danfoss, usted puede tener una temperatura ambiente agradable, así como un suelo cálido y confortable, con independencia del tipo de revestimiento.
![](/media/7314/floor-heating-electric_concrete.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tipo de suelo: baldosas de cerámica, piedra natural o suelo de terrazo
Las baldosas de cerámica y los suelos de mármol, el granito y el terrazo son elegantes, fáciles de mantener y casi indestructibles. Los suelos de piedra tienen muchas ventajas. Sin embargo, si no están calefactados, resultan poco confortables.
Por otro lado, los fríos suelos de piedra pueden combinarse con la calefacción por suelo radiante eléctrico de Danfoss. Nuestros cables y mallas calefactores pueden colocarse directamente debajo del suelo de piedra para mantener los pies calientes y una temperatura agradable en la habitación.
La calefacción por suelo radiante de Danfoss es adecuada para suelos de piedra, ya que pierden calor rápidamente; sin embargo, estos suelos también se calientan rápidamente si se colocan cables o mallas calefactores por debajo del suelo. Por esta razón, un suelo de piedra es el compañero ideal de los avanzados termostatos de Danfoss, que permiten controlar el calor con precisión y eficacia. De este modo se asegura un confort excelente y un gran ahorro. La temperatura de confort del suelo depende del revestimiento. Para baldosas, piedra y terrazo, es de 26-29 °C.
![](/media/7313/floor-heating-electricr.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tipo de suelo: parqué de madera y laminados
La madera es un material natural, que se contrae o se expande dependiendo de la temperatura. Por ello, es necesario que el sistema de calefacción por suelo radiante distribuya el calor de forma suave y controlada.
Los termostatos electrónicos Danfoss ECtemp™ con sensores de suelo son la elección perfecta para suelos de madera. Garantizan que la temperatura del suelo se ajuste siempre al nivel de tolerancia recomendado por el fabricante de los suelos de madera.
En cualquier circunstancia, es importante que el suelo esté bien aislado por debajo para asegurar el mejor confort de calefacción y el resultado más económico.
![](/media/7314/floor-heating-electric_carpet.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tipo de suelo: moquetas
Las moquetas son cálidas por sí solas. Sin embargo, un suelo enmoquetado también puede aprovechar las ventajas de la calefacción por suelo radiante de Danfoss. Los cables o mallas calefactores deben estar recubiertos con una capa de mortero para baldosas o solera flotante con un espesor mínimo de 6 mm. Así se consigue una distribución óptima y homogénea del calor en la superficie del suelo.
Las moquetas tienen un efecto ligeramente aislante sobre la calefacción por suelo radiante. Lo que significa que un sistema de suelo radiante instalado bajo una moqueta de lana gruesa puede tardar un poco más en reaccionar a los cambios de temperatura de la habitación.
En qué podemos ayudarte
Para cualquier habitación de su hogar
Para todo tipo de suelo
Evita resbalones por las baldosas húmedas de cocinas y baños
La calefacción eléctrica es una buena opción para casas de bajo consumo energético
Una fuente de calor invisible
![](/media/4807/floor-heating-electric_ecdev-smart-app.jpg?width=552&height=2524&rnd=131641123307700000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Aplicación ECtemp™ de Danfoss para dispositivos inteligentes: control inalámbrico de la calefacción eléctrica
La aplicación convierte su dispositivo móvil en un mando a distancia intuitivo para la calefacción por suelo radiante. Disponible para Android e iOS.