Renovaciones
¿Qué ventajas te ofrece?
Ahorra energía sustituyendo los elementos más antiguos por soluciones nuevas y más eficientes.
Consigue una climatización más saludable a la vez que reduce las emisiones de CO2.
Mejor clima interior, gracias a un control de la temperatura correcto y preciso.
Diseño moderno en tu hogar, con nuevos productos como los termostatos de radiador o los controles digitales.
Aumenta el valor de tu hogar invirtiendo en eficiencia energética.
Posibilidades de renovación

Termostatos de radiador
Reemplaza tus antiguos termostatos por nuevas versiones electrónicas. Así, ahorrarás a la vez energía y tiempo. ¡Y además tienen un aspecto muy atractivo! El periodo de amortización de la inversión es bajo, ya que podrás conseguir entre un 8 % y un 46 % de ahorro energético dependiendo de tu instalación actual.
Danfoss ofrece diversas versiones de sus termostatos, adaptadas a las diferentes necesidades. Todos ellos han sido diseñados para aumentar tu comodidad y ahorrarle costes de energía al mismo tiempo.

Suelo radiante eléctrico
Los sistemas de suelo radiante eléctrico de Danfoss son una gran opción para reformas y renovaciones: imagínate poder instalar un suelo cálido sin tener que pasar por el gasto, la limpieza y el alboroto de tener que levantar el suelo antiguo. Imagínate poder disfrutar de un sistema de calefacción completo que solo ocupa entre 10 mm y 15 mm de altura del suelo, excluyendo el nuevo revestimiento. Todo ello es posible gracias a nuestros productos.
El suelo radiante eléctrico es fácil de instalar y proporciona un confort inmediato. Y puede instalarse de forma segura bajo cualquier tipo de suelo.
Nuestros sistemas de calefacción por suelo radiante eléctrico se desarrollan en el centro de competencia más grande del mundo dedicado al suelo radiante. Con nuestro sistema de calefacción de bajo consumo conseguirás un acogedor confort y una mayor calidad de vida en tu hogar.
Ventajas de la calefacción por suelo radiante eléctrico:
Instalación sencilla
Las mallas calefactoras son una solución fácil de instalar, tanto en suelos nuevos como en suelos viejos. El tiempo de instalación no varía, con independencia del tipo de suelo bajo el que se instale el sistema. El suelo radiante eléctrico puede instalarse fácilmente en viviendas de nueva construcción o viviendas ya existentes, durante su reforma.
Para cualquier habitación de su hogar
El suelo radiante eléctrico se puede utilizar en todo tipo de habitaciones como dormitorios, cocinas y pasillos.
Hoy en día, gracias a los modernos termostatos de Danfoss, la calefacción por suelo radiante se utiliza como una solución fiable y energéticamente eficiente para todo tipo de edificios, incluidos los de bajo consumo.
Para todo tipo de suelo
El suelo radiante puede instalarse bajo diferentes tipos de revestimiento: madera, baldosas, suelos laminados y linóleo.
Las soluciones de calefacción eléctrica de Danfoss no ocupan ningún espacio, lo que le permite diseñar el ambiente de cada habitación a su gusto.
No tiene que levantar todo el suelo
Los cables calefactores de Danfoss tienen una vida útil muy larga y cuentan con una garantía de 20 años. Pero en caso de cualquier desgracia no hay necesidad de levantar todo el suelo. El problema puede detectarse con una precisión de pocos centímetros, de modo que, por ejemplo, solo es necesario retirar una o dos baldosas para poder realizar una reparación. Al margen de cualquier medida que haya que tomar, en los raros casos en los que se produzca un fallo, la garantía de 20 años de Danfoss cubre la reparación completa del suelo.
Menos polvo en el aire
Los radiadores calientes mueven una gran cantidad de aire caliente hacia arriba desde las rejillas, y el polvo se desplaza con él. Gracias a la extensa superficie del suelo radiante, se levanta menos polvo.

¿Interesado en más consejos y recomendaciones?
Desde actualizaciones sencillas o más avanzadas hasta una calefacción más inteligente de tu hogar, los productos y soluciones Danfoss pueden ayudarte a tomar el control de tu consumo de calefacción, sea cual sea tu factura de calefacción.