¿La factura de calefacción se está comiendo tu presupuesto?
Desde actualizaciones sencillas o más avanzadas hasta una calefacción más inteligente de tu hogar, los productos y soluciones Danfoss pueden ayudarte a tomar el control de tu consumo de calor, sea cual sea tu factura de calefacción.
A continuación, te ofrecemos información general útil para que, como propietario de una vivienda, puedas obtener las mejores soluciones de calefacción para toda tu casa.

Ahorra energía con las soluciones de calefacción de Danfoss
Hemos recopilado una serie de consejos para ahorrar energía. Antes de decidir cuál es la solución de calefacción adecuada para tu hogar, debe tenerse en cuenta un hecho bien conocido: en Europa los costes de calefacción representan una gran parte del gasto anual en consumo de energía. En algunos países, éste llega hasta el 70 % del gasto total. El 30 % restante del consumo de los hogares corresponde al agua caliente.

Preparativos para el invierno: póngase calentito y ahorre energía durante los meses de frío
Nuestros sistemas de calefacción también se han ido de vacaciones en verano, pero a medida que llega el frío, debemos tomar las primeras medidas para asegurarnos de estar listos para el invierno. ¡Ponte cómodo y calentito mientras ahorras energía!

Cinco razones para renovar su instalación de calefacción
Renovar tu hogar puede resultar costoso en términos de tiempo y dinero. Sin embargo, la renovación de la instalación de calefacción suele amortizarse en poco tiempo, ya que la inversión es bastante reducida y el ahorro energético muy grande.

La calefacción doméstica del futuro
La nueva aplicación Danfoss Link™ te permite controlar la calefacción doméstica desde cualquier lugar. Living by Danfoss es el único sistema que te permite controlar los termostatos de radiador electrónicos y el suelo radiante sin ningún esfuerzo.