La calefacción doméstica del futuro
La solución Danfoss Smart Heating garantiza que la temperatura se mantenga tal y como a ti te gusta. Al llegar a casa, la encontrarás cálida y acogedora. Además, ahorrarás mientras estás fuera o dormido. Pruébalo y disfruta del mayor confort posible.
Ya que pasamos casi el 90 % de nuestro tiempo en ambientes cerrados, necesitamos hacer su interior lo más cómodo posible. Danfoss ofrece una gama de soluciones de calefacción inteligente que te proporcionan un nuevo nivel de confort en el clima interior.
Deja que tu calefacción se adapte a tu actividad diaria:
- Por la mañana, incluso antes de que te despiertes, tu solución de calefacción inteligente aumentará automáticamente la temperatura ambiente para garantizar un comienzo agradable del día.
- Durante el día, cuando no estás en casa, la calefacción inteligente bajará la temperatura ambiente para reducir el consumo de energía.
- Durante la noche, la temperatura se reducirá automáticamente para aumentar el ahorro de energía.
- Planifica tus vacaciones: elige tu fecha de salida y regreso y la aplicación móvil se encargará del resto. A tu regreso, serás recibido con la temperatura ambiente y el confort deseados.
¿Cómo podemos ayudarte?
Mayor nivel de confort, al disfrutar de la temperatura adecuada en el momento adecuado
Hasta un 30 % de ahorro, adaptando la temperatura ambiente a su actividad diaria
Facilidad de uso y manejo, gracias a la excelente experiencia del usuario y al práctico control a través de su teléfono inteligente
![](/media/5816/03_smart-heating_residential-2x.png?anchor=center&mode=crop&width=810)