La calefacción representa la mayor parte de la energía utilizada en las viviendas unifamiliares y adosadas.
La mayoría de las casas existentes tienen el potencial de conseguir importantes ahorros de energía mejorando el sistema de calefacción y optimizando el control de las operaciones de calefacción.
Cuando se trata de nuevas construcciones, es importante que las casas, ya en la fase de diseño, estén dotadas de equipos de calefacción de alto rendimiento, que puedan garantizar el menor consumo de energía posible, asegurando al mismo tiempo unos altos niveles de confort para los propietarios.
Mediante el uso de equipos de calefacción de alto rendimiento recomendados por Danfoss, tales como termostatos de radiador, calefacción por suelo radiante hidráulico o eléctrico, bombas de calor, soluciones de calefacción inteligentes, que permiten el control individual de cada habitación, los propietarios de viviendas pueden experimentar un importante ahorro de energía, emisiones y costes, tanto en el caso de nuevas construcciones como de proyectos de renovación. A todos los propietarios les interesa mantener una temperatura interior confortable a la vez que maximizan la eficiencia de su sistema de calefacción.
En qué podemos ayudarte
Agradable confort interior
Alta eficiencia energética que reduce los costes de calefacción
Fácil instalación, revisión y mantenimiento
Tome las riendas de la calefacción de su hogar
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Agua caliente sanitaria (ACS)Danfoss Domestic Hot Water systems provide everything for the production, storage, hydronic balancing, temperature control and temperature logging for drinking water in non-residential and multi-family house buildings. The systems established are high performing, provide comfort and hygiene and ensure maximum possible protection against legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción inteligenteLos sistemas inteligentes de Danfoss le permiten ajustar la calefacción a su actividad diaria y controlarla con un teléfono inteligente.
Danfoss Smart Heating tiene una solución para cada hogar y para cada necesidad: desde un termostato de radiador inteligente autónomo, hasta un sistema de calefacción inteligente completo para un control total, en cualquier momento y en cualquier lugar. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción por suelo radiante eléctricoLa solución de Danfoss es la mejor opción de calefacción eléctrica porque funciona con todo tipo de suelos, en cualquier ambiente y en muchos tipos de edificios. La calefacción por suelo radiante eléctrico de Danfoss para interiores garantiza confort, mínimo consumo de energía, flexibilidad y durabilidad.
Las soluciones inteligentes y de larga duración de Danfoss son las inversiones más eficientes a largo plazo para cualquier hogar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción por suelo radiante hidráulicoDanfoss es el socio ideal para la instalación de su sistema de calefacción por suelo radiante hidráulico. La amplia gama de productos de calefacción por suelo radiante, con paneles, tubos, colectores, derivaciones de mezcla y controles de temperatura ambiente ofrece una solución de alta calidad para cada proyecto de nueva construcción y renovación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Control de la temperatura ambienteLos termostatos de radiador y los sistemas de control de la temperatura compensan las fluctuaciones de calefacción, manteniendo en cada habitación la temperatura en el nivel fijado específicamente por el residente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fuente de calefacción y refrigeraciónDanfoss puede ayudarle a reducir costes y a mantener una fuente de calor limpia, silenciosa y fiable para su edificio. Ofrecemos una amplia gama de productos y componentes relacionados con calderas, bombas de calor y enfriadores. Todos ellos disponen de control de encendido y apagado, y son fáciles de instalar y poner en marcha.