Mayor confort y menor esfuerzo gracias al control de temperatura inteligente
Dependiendo de la temperatura exterior y de los hábitos de calefacción de los residentes, las necesidades de calefacción de habitaciones, apartamentos y edificios enteros cambian constantemente. Los termostatos de radiador y los sistemas de control de la temperatura compensan estas fluctuaciones, manteniendo en cada habitación la temperatura en el nivel fijado específicamente por el residente.
Danfoss ha desarrollado soluciones para el control de la temperatura ambiente en todo tipo de edificios residenciales: viviendas unifamiliares o edificios multifamiliares, con diferentes fuentes de calefacción.
En qué podemos ayudarte
Mejorando su sistema de calefacción. El control moderno de la temperatura mejora la calidad de vida en su vivienda, aumentando sus posibilidades de alquilarla o venderla a un precio atractivo.
Renovando con facilidad. La ausencia de termostatos o unos termostatos defectuosos pueden provocar que los inquilinos no paguen su alquiler. La instalación o sustitución de termostatos resulta sencilla, incluso con los residentes en casa.
Con una solución de suelo radiante
El suelo radiante hidráulico es cada vez más popular en los nuevos edificios.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss IconDanfoss IconTM es la plataforma más avanzada que cuenta con soluciones de control de ambiente para la calefacción y la refrigeración por suelo radiante. Los termostatos ambiente se parecen a un interruptor de la luz y se integran en cualquier interior. El concepto modular de los controladores maestros ofrece opciones de control avanzadas, que incluyen el funcionamiento inalámbrico y a través de una aplicación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Link™ (soporte)Danfoss Link™ es una experiencia de calefacción inteligente completa que le permite tener el control total de la calefacción por radiador y la calefacción por suelo radiante. Ahora puede controlar su calefacción en cualquier momento, desde cualquier lugar, mediante el uso de su teléfono inteligente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostato ambiente programable TPOneCon el termostato ambiente Danfoss TPOne™, el control inteligente de la calefacción es ahora más fácil que nunca. El TPOne™ es ideal para prácticamente cualquier aplicación de calefacción doméstica formado por un sistema de caldera, desde viviendas unifamiliares hasta multifamiliares.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cabezales de radiadorLos cabezales termostáticos de Danfoss mantienen constante la temperatura ambiente deseada, habitación a habitación, y te ayudan a reducir el consumo de energía.