Aumenta el atractivo de su edificio multifamiliar
La tecnología de calefacción moderna ofrece a los propietarios y administradores numerosas formas de mejorar la eficiencia energética de sus edificios. Con independencia de que se trate de una nueva construcción, una renovación o una remodelación.
El objetivo de Danfoss es poner todas las ventajas de los sistemas de calefacción eficientes a disposición de quienes viven en bloques de apartamentos. Este tipo de sistemas resulta más rentable, reduce los costes totales, permite disfrutar de mayores niveles de confort y seguridad, y posee un menor impacto medioambiental.
Existen diversas opciones en el diseño de las aplicaciones disponibles para todo tipo de proyectos, desde renovaciones a nuevos edificios.
Las necesidades de los usuarios, los requisitos funcionales, el presupuesto y la rentabilidad de la inversión deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar la solución adecuada.
En qué podemos ayudarte

Para residentes
- Alquiler asequible y servicios sin sorpresas
- Agua caliente sanitaria siempre que la necesito
- Zonas de temperatura individuales: en cualquier momento y lugar
- Servicios modernos en el edificio: no tengo que preocuparme de nada
- Sin ruidos en el sistema de calefacción y con todos los radiadores calientes
- Tecnología de calefacción moderna que le da un respiro al medioambiente

Para los propietarios
- Costes estables durante la planificación y ejecución de proyectos de renovación y de nueva construcción
- La inversión más baja posible con una rápida amortización
- Mantiene su valor a largo plazo: fácil de alquilar y fácil de vender
- Sin necesidad de pruebas de legionela
- Inquilinos satisfechos: sin quejas por ruidos o por la falta de calor en radiadores concretos
- Tecnología de calefacción fiable: fácil de manejar y fácil de facturar

Profesionales
¿Por qué invertir en eficiencia energética?
Porque necesitamos reducir drásticamente nuestro consumo de energía y aprovechar mejor la que producimos. Nuestros edificios desempeñan un papel considerable en esta ecuación. Obtenga más información sobre cómo nuestras soluciones de eficiencia energética desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad de los edificios y encuentre los componentes básicos para reducir las emisiones de carbono de los edificios de apartamentos aquí.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Agua caliente sanitaria (ACS)Danfoss Domestic Hot Water systems provide everything for the production, storage, hydronic balancing, temperature control and temperature logging for drinking water in non-residential and multi-family house buildings. The systems established are high performing, provide comfort and hygiene and ensure maximum possible protection against legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción inteligenteLos sistemas inteligentes de Danfoss le permiten ajustar la calefacción a su actividad diaria y controlarla con un teléfono inteligente.
Danfoss Smart Heating tiene una solución para cada hogar y para cada necesidad: desde un termostato de radiador inteligente autónomo, hasta un sistema de calefacción inteligente completo para un control total, en cualquier momento y en cualquier lugar. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción por suelo radiante eléctricoLa solución de Danfoss es la mejor opción de calefacción eléctrica porque funciona con todo tipo de suelos, en cualquier ambiente y en muchos tipos de edificios. La calefacción por suelo radiante eléctrico de Danfoss para interiores garantiza confort, mínimo consumo de energía, flexibilidad y durabilidad.
Las soluciones inteligentes y de larga duración de Danfoss son las inversiones más eficientes a largo plazo para cualquier hogar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción por suelo radiante hidráulicoDanfoss es el socio ideal para la instalación de su sistema de calefacción por suelo radiante hidráulico. La amplia gama de productos de calefacción por suelo radiante, con paneles, tubos, colectores, derivaciones de mezcla y controles de temperatura ambiente ofrece una solución de alta calidad para cada proyecto de nueva construcción y renovación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Control de la temperatura ambienteLos termostatos de radiador y los sistemas de control de la temperatura compensan las fluctuaciones de calefacción, manteniendo en cada habitación la temperatura en el nivel fijado específicamente por el residente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Equilibrado y control hidráulicosLas soluciones de equilibrado hidráulico y de control de Danfoss garantizan una distribución óptima del agua de calefacción y refrigeración en los sistemas HVAC. La solución recomendada depende del sistema; de si se trata de un sistema de caudal constante o variable; de la aplicación; de los emisores de calor o refrigeración; de los radiadores; de las unidades terminales y de otros elementos.