Fuente de calefacción y refrigeración

  • Vista general
  • Productos relacionados

Bombas de calor

Las bombas de calor Danfoss pueden calentar y enfriar su hogar. Proporcionan calefacción principal y agua caliente. Nuestra tecnología garantiza un confort interior óptimo, independientemente de que la temperatura exterior sea -20 o +35 grados centígrados. Las bombas de calor Danfoss pueden integrarse en diversas fuentes de calor complementarias, como sistemas solares, de gas y de gasóleo.

Componentes de quemadores

La combustión del gasóleo desempeña un papel importante en la vida cotidiana de millones de personas de todo el mundo, en sus trabajos y sus industrias.

Cada etapa del proceso de combustión del gasóleo depende de un componente importante que garantiza un rendimiento óptimo que tenga la mínima influencia en el medioambiente.

Para obtener la máxima rentabilidad del proceso, los fabricantes de quemadores de gasóleo llevan más de 50 años confiando en componentes de Danfoss, como bombas, válvulas, precalentadores, boquillas, controles e ignitores.

Los quemadores de gasóleo se instalan normalmente en viviendas unifamiliares o edificios residenciales, donde generan calor para los radiadores y los sistemas de agua caliente.

El gasóleo es un combustible excelente cuando se necesita un sistema de calefacción independiente.

District heating (calefacción de distrito)

El district heating es una fuente de energía respetuosa con el medioambiente. No emite gases perjudiciales ni contaminantes en el punto de consumo. No requiere un depósito de gas o gasóleo, ni una caldera o quemador. Lo único que se necesita es una subestación. Esta separa la red de suministro y la instalación del edificio, y transmite de forma eficiente el district heating.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) {  Subestaciones - Danfoss; } else if (isBigColumns) {  Subestaciones - Danfoss } else {  Subestaciones - Danfoss }
    Subestaciones

    Las subestaciones son sistemas de calefacción de viviendas o equipos en apartamentos que se encargan de la transferencia de calor desde las tuberías de district heating a los hogares para obtener agua caliente y calefacción bajo demanda.

  • if (isSmallPicture) { Bombas de gasóleo - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bombas de gasóleo - Danfoss } else { Bombas de gasóleo - Danfoss }
    Bombas de gasóleo

    Danfoss Burner Components ofrece una gama completa de bombas de gasóleo para aplicaciones domésticas y comerciales. Con la nueva serie Diamond obtendrás la bomba de servicio más resistente equipada con la tecnología Diamond-Like Carbon en su interior.

  • if (isSmallPicture) { Filtros de cartucho - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Filtros de cartucho - Danfoss } else { Filtros de cartucho - Danfoss }
    Filtros de cartucho

    El genuino filtro de gasóleo de cartucho rojo de Danfoss lleva nuestro logotipo para garantizar su calidad original y está fabricado con materiales cuidadosamente seleccionados y probados.
    Mantiene su forma, permanecerá en su lugar y es fácil de reemplazar en solo 45 segundos, sin derramar una gota de aceite.

  • if (isSmallPicture) { Boquillas de pulverización - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Boquillas de pulverización - Danfoss } else { Boquillas de pulverización - Danfoss }
    Boquillas de pulverización

    Danfoss ofrece una gama de boquillas de pulverización tanto en latón como en acero para sistemas de quemadores estándar. Ofrecemos una serie de boquillas especiales que se adaptan a la zona de trabajo, al medio y a las emisiones para encajar en los diferentes mercados.

  • if (isSmallPicture) { Unidades de ignición - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Unidades de ignición - Danfoss } else { Unidades de ignición - Danfoss }
    Unidades de ignición

    Ignición instantánea para una combustión limpia. La unidad de ignición EBI4 garantiza una ignición rápida y de alto rendimiento en el quemador de gasóleo, ya que el 80 % de toda la energía se convierte en alta tensión.