El moderno diseño de la construcción actual no solo se caracteriza por su arquitectura original y sus elegantes interiores, sino también por sus soluciones inteligentes de calefacción, refrigeración y seguridad. Estas tecnologías de instalación discretamente ocultas ahorran tiempo y dinero, y resultan también más cómodas y prácticas.
Esta tecnología es la base del sistema de protección que encontramos en aparcamientos, garajes, escaleras, aceras y otras superficies a nivel del suelo, para protegerlas contra los efectos negativos del invierno.
Unos cuantos días de nieve o heladas son suficientes para poner en peligro la seguridad de las personas, los edificios y los vehículos.
Eliminación de amenazas
Todos sabemos lo peligrosas que pueden ser las caídas en escaleras y aceras resbaladizas o lo molestas que resultan las abolladuras en la carrocería de los coches causadas por rampas resbaladizas en los garajes. Cada año, los medios de comunicación se llenan con noticias sobre pacientes que han sufrido fracturas de huesos o fuertes moretones tras resbalar en superficies heladas.
Los sistemas de protección antihielo de Danfoss, como cables o mallas calefactoras, controladores especializados y accesorios de montaje, eliminarán estas amenazas.
![](/media/5482/frost-and-snow_driveway-residential2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
El sistema resulta especialmente eficaz en superficies inclinadas, como rampas de garaje. Tenga en cuenta que no es necesario calentar todo el camino de entrada, sino que solo es necesario asegurar los espacios reducidos por los que pasan los neumáticos de los vehículos.
En caminos de entrada con ángulos pronunciados, se requiere un sistema de desagüe lineal para evacuar el agua de la nieve y el hielo derretidos. Este canal también debe protegerse de la congelación.
En las escaleras, los cables se colocan formando bucles dispuestos a lo largo de los peldaños, manteniendo una distancia suficiente entre las secciones adyacentes. En las nuevas edificaciones, la instalación se coloca en la superficie de las escaleras y se recubre con una capa de cemento de un espesor de tres a cinco centímetros. En escaleras viejas, los cables deben colocarse en ranuras y recubrirse con cemento, añadiendo después un plastificante. El cemento debe adherirse bien a toda la superficie del cable sin que queden burbujas de aire.
![](/media/5481/frost-and-snow_icicles-residential.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Los sistemas de desescarche pueden instalarse tanto durante la construcción como durante la renovación de instalaciones existentes.
Retirar la nieve no es agradable. Sin embargo, es aún peor el hielo que se forma después de una nevada.
El uso de productos químicos descongelantes requiere mucho tiempo y afecta negativamente al medioambiente debido a que las mezclas utilizadas para derretir el hielo destruyen el suelo y el calzado, y provocan la muerte de las plantas, por lo que su uso en jardines está estrictamente prohibido. Gracias a los sistemas antihielo de Danfoss, existe una alternativa al uso de productos químicos que no daña las superficies y evita la necesidad de comprar herramientas para retirar la nieve y el hielo.
En qué podemos ayudarte
Derretimiento de hielo y nieve para todo tipo de edificios e infraestructuras
Rápido y fácil de instalar
Múltiples opciones de aplicación
Materiales seguros y resistentes
Garantía a largo plazo
![](/media/5480/frost-and-snow-video-residential.jpg?width=420&height=1920&rnd=131650761201100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Suelos y tejados seguros con los cables calefactores Danfoss
Danfoss ha ideado soluciones de exterior versátiles para calefacción de tuberías, tejados y canalones, así como calefacción geotérmica, que pueden instalarse en prácticamente cualquier tipo de construcción, incluidos edificios privados, públicos o comerciales.