Optimización del confort y el consumo energético en la ventilación de edificios
Los convertidores Danfoss optimizan el rendimiento de los ventiladores por sus interfaces fáciles de usar, su inteligencia distribuida y un consumo de energía reducido
El convertidor VLT® HVAC Drive y el convertidor VLT® Refrigeration Drive convierten los valores del sensor de presión de velocidad en valores de caudal, de forma que permiten la configuración basada en un caudal fijo o en un caudal diferencial fijo. Esto optimiza tanto el confort como el consumo energético. Para mejorar aún más los niveles de confort, se pueden ajustar los convertidores conectados a los ventiladores para evitar las bandas de frecuencia que crean resonancia y daños en el sistema de ventilación.
Ampliación de la capacidad del sistema de gestión de edificios
Cuando se integran en una red de sistemas de gestión de edificios, para ampliar la capacidad del controlador, todos los puntos de E/S del convertidor HVAC están disponibles como I/O remotas. Por ejemplo, los sensores de temperatura ambiente (Pt1000/Ni1000) pueden conectarse directamente al sistema.
Rendimiento mejorado del tratamiento del aire
Los convertidores VLT HVAC Drive y VLT Refrigeration Drive cuentan con un controlador Smart Logic integrado y cuatro controladores PID con ajuste automático para controlar las funciones de tratamiento del aire mediante ventiladores, válvulas y compuertas de regulación. De este modo, se liberan los controladores digitales directos del sistema de gestión de edificios y se ahorran valiosos puntos de datos, lo que permite reducir los costes de tratamiento del aire.
El convertidor VLT HVAC Drive se encarga de las reglas lógicas y de las entradas desde los sensores, de las funciones en tiempo real y de las acciones relacionadas con el tiempo. Esto permite al convertidor de frecuencia tener un mejor control de un amplio abanico de funciones:
- Horarios de fin de semana y días laborables
- P-PI en cascada para control de la temperatura
- Equilibrio de caudal entre el aire fresco y el aire de salida
- Supervisión de la correa: a partir de la relación entre la corriente y la velocidad, el convertidor de frecuencia es capaz de detectar con fiabilidad una correa rota. Se detecta inmediatamente la falta de caudal de aire, de modo que pueden tomarse medidas para reducir los costes y el tiempo de inactividad.
- Transmisor de presión VLT PTU 025 con cuatro sensores de presión para supervisar los filtros y medir el caudal de aire y la presión en los sistemas de ventilación.
- El kit de montaje remoto para LCP permite montar el convertidor de frecuencia cerca de los ventiladores ubicados en las unidades de tratamiento de aire y en las unidades de techo, mientras que el panel de control local se monta en el exterior para facilitar el acceso y el funcionamiento.
Mitigación de armónicos fiable
Aunque los convertidores de frecuencia aumentan la precisión, ahorran energía y alargan la vida útil de las aplicaciones, también introducen corrientes armónicas en la red. Si no se mantienen bajo control, estas corrientes armónicas pueden afectar al rendimiento y a la fiabilidad de los generadores y de otros equipos.
Para garantizar unas mínimas perturbaciones, obtén más información acerca de nuestros conocimientos técnicos sobre aplicaciones de armónicos y sobre nuestras herramientas de software y nuestras soluciones de mitigación de armónicos.
Concepto EC+
Para obtener el mayor rendimiento y eficiencia posibles al montar un sistema HVAC, los componentes individuales (motor, convertidor y ventilador) deberán ser flexibles y tener una amplia compatibilidad entre sí. Por ejemplo, si se especifica un motor de alta eficiencia que solo es compatible con ventiladores de menor eficiencia, se verá afectada la eficiencia general del sistema, que no reflejará la capacidad de rendimiento de los componentes individuales ni la inversión realizada.
El concepto EC+ de Danfoss Drives permite a los diseñadores de sistemas de ventilación combinar un convertidor VLT® HVAC Drive con el ventilador más eficiente posible y un motor síncrono de reluctancia o de magnetización permanente de alta eficiencia.
Ventajas del concepto EC+
- Libre elección de la tecnología del motor: PM, síncrono de reluctancia o asíncrono, con el mismo convertidor y el mismo software.
- La instalación del dispositivo y su funcionamiento serán idénticos
- Libre elección del fabricante para todos los componentes
- Elevado rendimiento del sistema gracias a una combinación de componentes individuales con rendimiento óptimo
- Es posible reequipar los sistemas actuales
- Amplia gama de potencias nominales para motores estándar, PM y síncronos de reluctancia
</>
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este convertidor robusto e inteligente FC102 mejora las aplicaciones de bombas y ventiladores en los sistemas de gestión de edificios y funciona en exteriores en la mayoría de los climas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103El FC 103 es específico para el control de compresores, bombas y ventiladores, a fin de obtener un considerable ahorro de energía en plantas de refrigeración.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros