Eleva el confort y la fiabilidad a nuevas cotas
A medida que la creciente urbanización exige edificios más altos y con una población envejecida que busca más calidad de vida, un acceso sencillo y rápido junto a elevados niveles de confort y eficiencia energética son parámetros básicos en el diseño de los ascensores y escaleras mecánicas de hoy en día. Hasta los buscadores de emociones fuertes que quieren alcanzar nuevas cotas en las estaciones de esquí tienen un impacto sobre la industria.
Puedes esperar un rendimiento suave, silencioso y seguro, junto a sinergias en materia de costes, mediante la incorporación a tu instalación de los convertidores de frecuencia Danfoss diseñados específicamente para la industria de ascensores y escaleras mecánicas. Nuestros productos proporcionan un sencillo control de velocidad y una eficiencia optimizada para equipos ubicados en edificios comerciales y residenciales, estaciones de esquí o polígonos industriales de todo el mundo. Podrás disfrutar de la facilidad de tratar con un solo proveedor, ya que, más allá de los convertidores, Danfoss ya suministra soluciones de automatización de edificios para casi todos los edificios, supermercados o fábricas del mundo.
Escaleras mecánicas y ascensores de tracción
Estos son los tipos más comunes de equipos para ascensores y escaleras mecánicas. Las cabinas se manejan por medio de cuerdas sobre un sistema de poleas y la carga se equilibra con ayuda de un contrapeso. El control preciso de un motor de alta eficiencia mediante un convertidor de frecuencia proporciona la comodidad requerida durante el recorrido. Las funciones específicas de los ascensores facilitan la integración de los convertidores de frecuencia en una nueva serie de ascensores o la modernización de las instalaciones existentes.
En las escaleras mecánicas, los convertidores de frecuencia permiten activar el modo de espera a baja velocidad y el funcionamiento a máxima velocidad con una suave aceleración y desaceleración. La alta eficiencia y el buen funcionamiento del equipo garantizan su larga vida útil. Tanto los nuevos equipos como las instalaciones ya existentes se benefician de un menor coste total de propiedad.
Ascensores hidráulicos
Los ascensores hidráulicos, cuyo uso también está muy generalizado, poseen pistones que mueven la cabina por los rieles guía. Cuando se utilizan convertidores de frecuencia, la bomba hidráulica se acciona conforme a la demanda real con las pérdidas más bajas. El aceite hidráulico no se calienta y el ascensor tendrá un número ilimitado de ciclos diarios, unos tiempos de ciclo más cortos y una eficiencia muy alta. El ahorro de energía supera el 50 % y puede lograrse hasta un 75 % de ahorro cuando se retiran los enfriadores de aceite y el aire acondicionado tiene menos trabajo. Un ascensor existente se puede modernizar en cuestión de horas para usarlo con convertidores de frecuencia.
![](/media/3893/sailcoats_1920x420_left.jpg?width=420&height=1920&rnd=131596278070630000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Rápido retrofit para obtener el máximo tiempo de funcionamiento del ascensor
Los residentes de la tercera edad de un bloque de apartamentos ubicado en Saltcoats, Escocia, se vieron obligados a permanecer en sus domicilios hasta que Northern Industrial encontró una solución para su ascensor defectuoso. Afortunadamente, el convertidor Danfoss VLT® Lift Drive LD 302 permite el rápido retrofit de un convertidor de ascensor con una solución comercial disponible en el mercado.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Lift Drive LD 302El LD302 funciona en sistemas de lazo abierto o cerrado, y es adecuado tanto para ascensores hidráulicos como de tracción.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros