Soluciones
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Edificios multifamiliaresLa tecnología de calefacción moderna ofrece a los propietarios y administradores numerosas formas de mejorar la eficiencia energética de sus edificios. Con independencia de que se trate de una nueva construcción, una renovación o una remodelación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones para propietarios de viviendasTanto si está construyendo una nueva casa como renovando una ya existente, nuestra experiencia y conocimientos están a su disposición.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Viviendas unifamiliaresLa calefacción representa la mayor parte de la energía utilizada en las viviendas unifamiliares y adosadas. La mayoría de las casas existentes tienen el potencial de conseguir importantes ahorros de energía mejorando el sistema de calefacción y optimizando el control de las operaciones de calefacción.

Catálogo Residencial

Nueva norma EN ISO 52120 BACS para la eficiencia de los edificios
La calefacción y la refrigeración representan entre el 30% y el 50% del consumo de energía en la UE, principalmente a partir de combustibles fósiles. El "control activo del uso de la energía", proporcionado a través de soluciones de automatización y control de edificios, es un pilar esencial para la eficiencia de los edificios. Nuestra experiencia en la norma EN ISO 52120, pieza clave de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, nos permite tener un impacto real en los controles de calefacción y refrigeración.
Aplicaciones
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Agua caliente sanitaria (ACS)Danfoss Domestic Hot Water systems provide everything for the production, storage, hydronic balancing, temperature control and temperature logging for drinking water in non-residential and multi-family house buildings. The systems established are high performing, provide comfort and hygiene and ensure maximum possible protection against legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calorLas soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción inteligenteLos sistemas inteligentes de Danfoss le permiten ajustar la calefacción a su actividad diaria y controlarla con un teléfono inteligente.
Danfoss Smart Heating tiene una solución para cada hogar y para cada necesidad: desde un termostato de radiador inteligente autónomo, hasta un sistema de calefacción inteligente completo para un control total, en cualquier momento y en cualquier lugar. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción por suelo radiante eléctricoLa solución de Danfoss es la mejor opción de calefacción eléctrica porque funciona con todo tipo de suelos, en cualquier ambiente y en muchos tipos de edificios. La calefacción por suelo radiante eléctrico de Danfoss para interiores garantiza confort, mínimo consumo de energía, flexibilidad y durabilidad.
Las soluciones inteligentes y de larga duración de Danfoss son las inversiones más eficientes a largo plazo para cualquier hogar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción por suelo radiante hidráulicoDanfoss es el socio ideal para la instalación de su sistema de calefacción por suelo radiante hidráulico. La amplia gama de productos de calefacción por suelo radiante, con paneles, tubos, colectores, derivaciones de mezcla y controles de temperatura ambiente ofrece una solución de alta calidad para cada proyecto de nueva construcción y renovación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Control de la temperatura ambienteLos termostatos de radiador y los sistemas de control de la temperatura compensan las fluctuaciones de calefacción, manteniendo en cada habitación la temperatura en el nivel fijado específicamente por el residente.