Soluciones óptimas de prevención de incendios para todo tipo de edificios comerciales
Existe una creciente demanda para que los edificios comerciales estén cada vez más equipados con sistemas de prevención de incendios fiables y eficientes. El objetivo es proteger a las personas y reducir al mínimo los daños en el edificio.
Cuando se decide instalar un sistema de prevención de incendios, seleccionar un sistema que utiliza una tecnología 100% inofensiva para la gente y efectiva es crucial.
Habiendo pasado numerosas verificaciones y test antiincendio, el sistema de agua a presión nebulizada de Danfoss SEM-SAFE® es la solución óptima para prevenir los incendios en cualquier edificio comercial de una ciudad.

Uso inteligente del agua
Imagina un sistema de prevención de incendios que acaba con el fuego en sólo unos segundos, con un consumo mínimo de agua, y con unos desperfectos causados por el agua también mínimos, al mismo tiempo que ofrece la mejor protección posible. Con el sistema SEM-SAFE® - el sistema de alta presión de agua nebulizada de Danfoss - es exactamente lo que consigues.
El sistema SEM-SAFE® de agua nebulizada a alta presión utiliza micro gotas de agua lanzadas a través de unas boquillas en unas áreas específicas. Este sistema contiene una bomba de alta presión modular, válvulas de sección, tuberías y toberas. El sistema es seguro, eficiente y respeta el medio ambiente. Contiene tuberías de dimensiones pequeñas, un largo alcance, un consumo de agua mínimo, una unidad de control compacta y un diseño sencillo. El sistema SEM-SAFE® de agua nebulizada a alta presión es la elección perfecta para prevenir incendios en cualquier tipo de edificio comercial, con un especial hincapié en la fiabilidad y la reducción de costes.

Ideal para todo tipo de edificios comerciales
Desde instalaciones modernas a edificios históricos, el sistema de prevención de incendios Danfoss SEM-SAFE® es idóneo para cualquier tipo de edificio comercial: oficinas, edificios administrativos, centros de datos, universidades, colegios, guarderías, hoteles, hospitales o clínicas.
Es muy sencillo de instalar en edificios modernos, al no tener que alterar ninguna característica arquitectónica del edificio, pero también es ideal para edificios históricos, donde su preservación es un elemento clave.
Protege cualquier zona de un edificio comercial
Un sólo sistema SEM-SAFE® de agua nebulizada a alta presión para todas las aplicaciones de prevención de incendios:
- Restaurantes / Sky bar / Cristales de seguridad
- Cocinas / Cantinas
- Hoteles / Hospitales
- Residenciales
- Oficinas/ Salas de conferencias
- Escaleras
- Centros de datos
- Librerías
- Lavanderías
- Almacenes
- Recepciones / Lobbys
- Auditorios
- Habitaciones técnicas
- Parkings subterráneos
Los beneficios del sistema SEM-SAFE® de agua nebulizada a alta presión
Mantiene los desperfectos ocasionados por el agua al mínimo
Reduce el tiempo de inactividad
Tecnología óptima para equipamiento altamente sensible
Permite una evacuación segura
Respeta el medio ambiente y es 100% inofensivo para las personas
Garantiza la seguridad en el día a día
Diseño estético
Ahorra espacio
Casos prácticos



Contacta con nosotros
Para más información, por favor contacta con nosotros.