Recuperación y reutilización del calor del centro de datos

Convierte un reto en una ventaja
Para muchos centros de datos, la utilización del excedente calor representa un enorme potencial en el camino hacia las operaciones de descarbonización. Con Danfoss, obtendrás las soluciones sostenibles necesarias para capturar el calor generado en los centros de datos y reutilizarlo en los sistemas de calefacción.

Cómo descarbonizar los centros de datos reutilizando el calor sobrante
Algunos centros de datos ya están utilizando el calor residual para descarbonizar sus operaciones. Asimismo, algunas ciudades pioneras se benefician del calor recuperado de los centros de datos para convertirlo en energía térmica en sistemas de calefacción urbana. A pesar de la tecnología disponible, la reutilización del calor de los centros de datos sigue siendo un importante potencial sin explotar en la transformación hacia la energía verde.
Danfoss ayuda a capturar y reutilizar los kilovatios de calor generados por el procesamiento de datos. Con nosotros, obtienes soluciones y conocimientos técnicos para transformar los centros de datos en proveedores de calor, beneficiando tanto a la sociedad como a la transición ecológica.
Nuestra oferta para aplicaciones de district energy incluye software de optimización, unidades de recuperación de calor, estaciones de transferencia de energía, soluciones para bombas de calor y componentes de eficiencia energética. También ofrecemos una gama de soluciones de calefacción avanzadas para las aplicaciones industriales, comerciales y de confort en el lado receptor de los sistemas de calefacción.
Aprovechar las soluciones avanzadas de reciclaje de calor de Danfoss
Una gama completa para aplicaciones de district energy, suministrada por expertos en aire acondicionado y calefacción con gran experiencia
Soluciones innovadoras y de alta eficiencia energética para bombas de calor conectadas a redes de distrito
Control del sistema optimizado y distribución de la utilización del calor residual
Componentes integrados para un correcto equilibrio hidráulico, alta seguridad y durabilidad, desde el centro de datos hasta el hogar
Equipos de medición de energía inteligentes
Todos los productos Danfoss se fabrican de acuerdo con la norma PED 2014/68/UE y cumplen con la norma ISO9001/ISO14001/ IATF 16949 de automoción

Por qué el sector de los centros de datos recurre a la recuperación de calor
En los centros de datos, el calor excedente es generado principalmente por los equipos informáticos (por ejemplo, los servidores) como parte del funcionamiento del centro de datos. Tradicionalmente, el calor se ha liberado en el aire, pero, el calor de los sistemas de refrigeración de los centros de datos puede utilizarse para calentar los edificios cercanos: viviendas, industria de producción, espacios de edificios públicos o incluso la piscina local. De este modo, la recuperación del calor residual representa una enorme oportunidad para que los centros de datos modernos sean más respetuosos con el medio ambiente y aporten beneficios a la sociedad de una manera innovadora.

Soluciones y tecnología para la recuperación y reutilización del calor del centro de datos
Desde la recuperación del calor residual en el centro de datos, pasando por el sistema de district energy, hasta llegar a los hogares cercanos: Con nuestra gama de soluciones líder en el sector, podemos ayudar a los centros de datos que buscan convertir el calor residual en calor reciclado en cada paso del proceso.







District energy: una solución altamente eficiente y sostenible para las ciudades
A medida que las ciudades de todo el mundo se esfuerzan por ser más respetuosas con el clima, cada vez son más las que recurren a sistemas district energy. Al conectar fuentes renovables y flujos de calor excedente de la industria local, los sistemas district energy pueden ser muy eficientes y sostenibles.
Pero como las ciudades siguen creciendo y dependen cada vez más de múltiples fuentes de energía, las redes son cada vez más complejas. Evitar el tiempo de inactividad es fundamental, y Danfoss tiene las soluciones que pueden mantener las plantas en funcionamiento, así como ayudarlas a aprovechar las fuentes de energía renovables y ser más sostenibles. Con años de experiencia y un profundo conocimiento de los sistemas district energy de cuarta generación (4G) y una serie de productos y servicios que pueden maximizar el potencial de su district heating.
Más allá de nuestra importante experiencia técnica, somos conscientes de que las empresas de district energy de hoy en día están haciendo algo más que suministrar calefacción y refrigeración al usuario final. Están influyendo y operando de acuerdo con los objetivos energéticos políticos y las tecnologías disponibles. Danfoss puede mostrarte cómo las empresas de district heating desempeñan un papel fundamental en la reducción de las emisiones de CO2 y en la optimización del consumo de energía en las ciudades.

Redes de distribución de calor: Seguras, sostenibles y escalables
Una red de district energy es extremadamente flexible y puede utilizarse para calentar tan sólo 30-40 edificios. Esto proporciona a los centros de datos una vía accesible para convertirse en proveedores de energía con una red que puede crecer a medida que la financiación, la planificación y otras oportunidades estén disponibles.
El funcionamiento eficiente de la red requiere que toda la cadena de valor, desde el centro de datos hasta la distribución y el uso, se diseña y mantiene para garantizar un equilibrio óptimo. Gracias a nuestros muchos años de experiencia, podemos ayudarte a diseñar la red óptima, tanto si construye una nueva red de energía térmica desde cero como si conecta un centro de datos a una red existente.
Casos de recuperación de calor residual
Más soluciones para centros de datos
Aproveche nuestra excepcional gama de productos para centros de datos
Los propietarios y gestores de centros de datos están sometidos a una presión cada vez mayor para reducir el consumo de energía, a la vez que el tiempo de funcionamiento y la escalabilidad son factores cada vez más críticos. Con las soluciones sostenibles para centros de datos de Danfoss, puedes tenerlo todo.
Conoce a nuestros expertos en centros de datos

Contacta con nosotros

Soluciones sostenibles para centros de datos
Mejora la eficiencia energética, reduce la huella climática y optimiza el tiempo de funcionamiento de sus centros de datos. Con Danfoss obtendrás experiencia y conocimientos inigualable, así como una cartera de productos integral.