Seguridad contra incendios en los centros de datos
![Seguridad contra incendios](/media/ndda2pko/serverroom1-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133041755945900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Mantén tu centro de datos seguro y en funcionamiento
Los incendios en los centros de datos pueden ser extremadamente costosos. Con el sistema de agua nebulizada de alta presión SEM-SAFE® de Danfoss, los centros de datos pueden luchar contra el fuego de forma eficiente y mantener las operaciones en funcionamiento. Este completo sistema protege vidas, limita los daños en los equipos y minimiza el tiempo de inactividad.
SEM-SAFE®: Protección contra incendios en centros de datos innovadora y fiable
Protección contra incendios con agua nebulizada a alta presión para centros de datos
En los últimos 20 años, los sistemas de extinción de incendios basados en gases y productos químicos se han quedado obsoletos. Entre sus desventajas está el hecho de que suelen implicar la liberación de productos químicos en una amplia zona y requieren el cierre de los sistemas de ventilación para eliminar el oxígeno. A menudo hay que cortar el suministro eléctrico, las operaciones de limpieza llevan tiempo, y la seguridad del personal, la limitación de daños y el tiempo de actividad suelen verse gravemente comprometidos.
En su lugar, la mayoría de los centros de datos recurren a soluciones de agua nebulizada a alta presión. A diferencia de un sistema tradicional de rociadores de tubería húmeda, los sistemas de agua nebulizada de alta presión comprenden una red de boquillas específica para centro de datos,que liberan partículas microfinas de agua exactamente en el punto del incidente. Mientras el fuego localizado se extingue rápidamente, el resto de las operaciones y equipos del centro de datos no se ven afectados y pueden seguir funcionando.
Beneficios clave de SEM-SAFE® para la protección contra incendios del centro de datos
Mantiene tu centro de datos en funcionamiento mientras apagas un incendio
Proporciona refrigeración instantánea en la zona del incendio
Apaga los incendios sin dañar a las personas
Mantiene la ventilación en funcionamiento mientras se produce el incendio
Mantiene abiertas las puertas del espacio protegido del centro de datos
Extinción de incendios con daños mínimos en los equipos eléctricos
![Una de las unidades de seguridad contra incendios SEM-SAFE de Danfoss](/media/ioafk15b/lpco2-tank-2-new.jpg?width=420&height=1920&rnd=133045915614170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
SEM-SAFE®: Un único sistema para todas las necesidades de protección contra incendios de los centros de datos
![seguridad contra incendios](/media/1pfb3k25/nozzle-spraying-water.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
El uso inteligente del agua para la seguridad contra incendios
A diferencia de los sistemas tradicionales de extinción de incendios para centros de datos, SEM-SAFE® impulsa el agua a través de boquillas a alta presión formando una niebla superfina que tiene un doble efecto de extinción.
Además de enfriar el fuego, como los sistemas de rociadores tradicionales, priva al fuego de oxígeno, como hacen los sistemas de extinción de incendios basados en gas. Cuando la niebla entra en contacto con las llamas del incendio, se evapora y se expande un mínimo de 1.700 veces, desplazando las llamas del incendio y extinguiéndolo rápidamente.
Características y beneficios del sistema de agua nebulizada de alta presión
La principal ventaja de los sistemas de extinción de incendios por agua nebulizada a alta presión es el bajísimo nivel de agua utilizado. Utilizando una bomba de alta presión, el agua limpia es forzada a través de una red especialmente diseñada y probada de tuberías y boquillas de acero inoxidable a 60 o 100 bares. Las gotas de agua microfinas emitidas tienen tamaños que van de 50 a 200 µm.
Con esta respuesta localizada al fuego, sólo se dispara la boquilla en el punto afectado y apenas queda rastro de agua tras la activación. No es necesario sellar la zona de la misma manera que requieren los sistemas de protección contra incendios basados en gas, y no es necesario cortar la ventilación. El suministro de energía y las operaciones del centro de datos pueden continuar como siempre.
Ver la comparación de SEM-SAFE® con los sistemas de baja presión y de rociadores
Boquilla de extinción de incendios
- Boquilla de agua nebulizada de alta presión Danfoss
- La mayor separación del mercado (5.5m)
- Capacidad y patrón de pulverización probados al 100%
Bombas de alta presión para sistemas de extinción de incendios
- Lubricada por agua, lo que hace que la bomba no necesite mantenimiento
- La más ligera y compacta del mundo
- 95% de eficiencia energética y muy baja pulsación para reducir el ruido
Válvulas de acero inoxidable para sistemas de extinción de incendios
- Compactas
- Fácil instalación y funcionamiento
- Resistencia a la suciedad y a la corrosión
Tuberías y accesorios de agua nebulizada de alta presión
- Diámetro exterior del tubo más pequeño
- Corto plazo de entrega
- Alta calidad
![Extinción de incendios](/media/uoymeq1l/sem-safe-unit.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Sistema aprobado por la FM para la extinción de incendios en centros de datos
Nuestras soluciones se utilizan en muchos centros de datos de todo el mundo, apoyando la seguridad contra incendios a nivel de edificio y de sala. El sistema de agua nebulizada de alta presión SEM-SAFE® está aprobado por la FM y comprende una unidad de bomba modular de alta presión, válvulas de sección, tuberías y boquillas de agua nebulizada.
El sistema es seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Con unas dimensiones reducidas de las tuberías, una gran cobertura, un consumo mínimo de agua, una unidad de bombeo compacta y un diseño sencillo, el agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® es la solución óptima para protegerse contra un incendio. Estos componentes también permiten coordinar fácilmente los sistemas durante el proceso de instalación.
Sistemas de protección contra incendios instalados
Descubra nuestros casos de éxito
Con Danfoss, puedes aprovechar una amplia experiencia en el desarrollo de soluciones de protección contra incendios que protegen los costosos equipos HVAC, las aplicaciones de importancia crítica, los equipos sensibles y otros activos críticos. Hemos estado a la vanguardia del desarrollo de sistemas de protección contra incendios para centros de datos desde las primeras etapas de la industria.
![People](/media/6007/office-unit-sem-safe-by-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss: Líder en el desarrollo de sistemas de extinción de incendios por agua nebulizada a alta presión
Danfoss Fire Safety cuenta con instalaciones propias de investigación, desarrollo y fabricación de todos los componentes críticos de nuestro sistema de protección contra incendios por agua nebulizada a alta presión.
Nuestro equipo de ingeniería de seguridad contra incendios comprende el régimen normativo local tanto como las realidades e incertidumbres inherentes a la seguridad contra incendios en los centros de datos. Trabajamos con los clientes para proporcionar un apoyo integral desde la fase de diseño, la coordinación espacial, el diseño técnico, la instalación, las pruebas rigurosas y la puesta en marcha, la entrega, el mantenimiento y los servicios de reparación a través de nuestras oficinas, asociados y agentes en todo el mundo.
Más soluciones para centros de datos
Aproveche nuestra excepcional gama de productos para centros de datos
Los propietarios y gestores de centros de datos están sometidos a una presión cada vez mayor para reducir el consumo de energía, a la vez que el tiempo de funcionamiento y la escalabilidad son factores cada vez más críticos. Con las soluciones sostenibles para centros de datos de Danfoss, puedes tenerlo todo.
Conoce a nuestros expertos en centros de datos
![](/media/fueivfwy/data-center-experts-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133046087100170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Contacta con nosotros
![Soluciones sostenibles para centros de datos](/media/004l1cgc/danfoss-greendata-rgb-fin-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133020765134100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Soluciones sostenibles para centros de datos
Mejora la eficiencia energética, la huella climática y el tiempo de funcionamiento de tus centros de datos. Con Danfoss obtendrás unos conocimientos y una experiencia inigualables, así como una cartera de productos integral.