Refrigeración de centros de datos
![Data center cooling](/media/pmrjshzp/data-center-cooling-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133046995371700000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Todo lo que necesitas para una refrigeración baja en carbono
Una parte importante del consumo de energía de un centro de datos se destina a la refrigeración de los equipos informáticos; en algunos centros de datos, más del 50%. Con Danfoss, obtendrás una experiencia y unos conocimientos técnicos inigualables, así como una cartera integral de tecnologías avanzadas para la refrigeración de cualquier centro de datos. Podemos ayudarte a garantizar que el sistema de refrigeración de tu centro de datos cumpla tus objetivos de sostenibilidad.
Cómo la refrigeración eficiente y fiable ayuda a alcanzar tus objetivos de sostenibilidad y tiempo de actividad
La refrigeración es fundamental para proteger los equipos del centro de datos. La elección de la solución de refrigeración óptima dependerá del tamaño del sitio, la ubicación y el diseño del centro de datos.
Las soluciones de refrigeración para centros de datos de Danfoss facilitan unas condiciones térmicas ideales en torno a las instalaciones de los servidores. Trabajamos con fabricantes de equipos originales, contratistas, ingenieros de instalaciones y administradores de todo el mundo. Juntos, optimizamos el PUE, el WUE y el ERE y la capacidad de los equipos del centro de datos, evitamos los costosos tiempos de inactividad y mantenemos el consumo de energía y la huella de carbono al mínimo.
Nuestra incomparable gama de productos abarca desde tecnologías para fuentes de refrigeración de centros de datos, como chillers y unidades CRAC, hasta redes de de tuberías de distribución hidráulicas , terminales de refrigeración, unidades de tratamiento de aire, unidades de techo, ventiladores, bombas y mucho más.
Beneficios destacados de Danfoss
Proveedor integral de tecnologías de refrigeración por aire y líquido fiables y de alta calidad
Expertos en refrigeración de centros de datos con gran experiencia
Soluciones energéticamente eficientes, optimizadas para refrigerantes ecológicos de bajo GWP
Costes aplicados reducidos, tiempos de amortización cortos y mantenimiento sencillo
![Data center cooling system](/media/pibll2mk/gettyimages-1010851878-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Tecnologías para construir un sistema de refrigeración de centros de datos sostenible
Con Danfoss, obtendrás tecnologías de refrigeración avanzadas tanto para sistemas de refrigeración por aire como por líquido. Como proveedor líder mundial de tecnología HVAC, ofrecemos tecnologías para todo, desde unidades de tratamiento de aire y CRAC hasta sensores de temperatura y controles de humedad.
Descubre cómo podemos ayudar a diseñar sistemas de refrigeración respetuosos con el clima, desde el perímetro hasta los grandes centros de datos a hiperescala
![Unidad de expansión directa de alto rendimiento montada en el suelo](/media/d5hbmogc/crac-left-picture-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Ejemplo de unidad de expansión directa de alto rendimiento montada en el suelo
Ofrece una eficiencia extraordinaria y está disponible en una amplia gama de configuraciones para satisfacer todos los requisitos de instalación.
![Intercambiadores de calor de microcanales de glicol](/media/n3zcithh/gmch.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Intercambiadores de calor de microcanales de glicol para sistemas de free cooling de centros de datos
El intercambiador de calor de microcanales (MCHE) es ideal para su uso en sistemas de refrigeración de centros de datos impulsados por la eficiencia energética y la reducción de la carga de refrigerante. Con el MCHE se obtiene un diseño ingeniosamente sencillo, totalmente de aluminio, que no solo es ligero sino que también es inmune a la corrosión galvánica.
Casos de éxito: La seguridad de los datos es lo primero, luego la eficiencia de la refrigeración
Los centros de datos exigen los más altos niveles de seguridad, fiabilidad y tiempo de funcionamiento. Descubre cómo se ha aprovechado nuestra experiencia en aplicaciones y nuestra gama de productos de tecnología de refrigeración por aire y líquido para refrigerar centros de datos de todo el mundo.
Más soluciones para centros de datos
Aproveche nuestra excepcional gama de productos para centros de datos
Los propietarios y gestores de centros de datos están sometidos a una presión cada vez mayor para reducir el consumo de energía, a la vez que el tiempo de funcionamiento y la escalabilidad son factores cada vez más críticos. Con las soluciones sostenibles para centros de datos de Danfoss, puedes tenerlo todo.
Conoce a nuestros expertos en centros de datos
![](/media/fueivfwy/data-center-experts-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133046087100170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Contacta con nosotros
![Sustainable data center technology](/media/004l1cgc/danfoss-greendata-rgb-fin-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133020765134100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Soluciones sostenibles para centros de datos
Mejora la eficiencia energética, la huella climática y el tiempo de funcionamiento de tus centros de datos. Con Danfoss obtendrás unos conocimientos y una experiencia inigualables, así como una cartera de productos integral.