Soluciones sostenibles para centros de datos
Mejora la eficiencia energética, reduce la huella climática y mejora el tiempo de funcionamiento de tus centros de datos con Danfoss. Contamos con conocimientos, experiencia y una cartera de productos integrales inigualables. Te ayudamos a diseñar y crear soluciones a medida para impulsar un viaje de datos ecológico y conseguir un funcionamiento más sostenible.
Aprovecha nuestras soluciones imbatibles para centros de datos y nuestra experiencia en aplicaciones
Los centros de datos están sometidos a una presión cada vez mayor para reducir su impacto climático, mientras que el tiempo de funcionamiento y la escalabilidad se vuelven factores cada vez más críticos.
La instalación de mejores servidores y el uso de energías renovables sólo te permitirán llegar hasta cierto punto. Para que tu centro de datos avance realmente hacia el futuro es necesario optimizar su infraestructura, desde la refrigeración hasta la distribución de energía, la recuperación de calor y la seguridad contra incendios.
Con las tecnologías sostenibles de Danfoss, aplicables desde la red hasta el rack, y con un historial probado en aplicaciones críticas, obtienes un proveedor integral con nuestras soluciones para ayudarte en cada paso del camino hacia centros de datos más eficientes energéticamente, fiables y sostenibles.
Alcanzar la sostenibilidad: el papel vital de la reutilización del calor
El funcionamiento de los centros de datos plantea un reto de sostenibilidad debido a la generación de calor y al elevado consumo energético de la refrigeración.
Este libro blanco explora la tensión entre los servicios de datos y la sostenibilidad, destacando la importancia de la reutilización del calor para un futuro sostenible.
El documento hace hincapié en la creciente urgencia de la sostenibilidad de los centros de datos, impulsada por el aumento del volumen de datos y las nuevas prioridades políticas. Destaca los beneficios potenciales de aprovechar el exceso de calor para diversos servicios energéticos. Además, analiza la importancia de la ubicación de los centros de datos para facilitar la reutilización del calor y la colaboración entre los sectores público y privado.

Soluciones Danfoss para centros de datos
Para lograr centros de datos sostenibles, se requiere una combinación inteligente de tecnologías, teniendo en cuenta la fiabilidad, la eficiencia energética, la seguridad y la flexibilidad de la demanda.
Aplicaciones

Formas avanzadas de mejorar la eficiencia de uso
Mejorar el PUE, CUE o WUE de un centro de datos requiere algo más que la instalación de equipos de TI eficientes. Descubre cómo puedes minimizar los índices de eficiencia de uso de tu centro de datos con las soluciones y servicios de consultoría líderes de Danfoss.
Casos prácticos
Mejora del tiempo de actividad, la escalabilidad y la huella climática
Descubre casos de éxito y conclusiones

Sobre Danfoss
Piense en nosotros como la G, A, F, A y M de la infraestructura de los centros de datos
Con Danfoss, trabajarás con los líderes en soluciones para la refrigeración de centros de datos, la distribución de energía y la reutilización del calor. Nuestras soluciones están instaladas en centros de datos de todo el mundo.
En respuesta al crecimiento exponencial del consumo energético de los centros de datos, en Danfoss hemos decidido construir centros de datos que sean un ejemplo para futuros diseños respetuosos con el clima. Disponemos de las tecnologías necesarias para refrigerar los centros de datos de forma más ecológica, reducir el consumo de energía en ellos y reutilizar el exceso de calor para otras aplicaciones.
Contacta con nosotros
Tecnologías para una refrigeración eficiente del centro de datos y un bajo PUE
La refrigeración de TI es clave para proteger los equipos y la solución de refrigeración óptima dependerá del tamaño del sitio, la ubicación y la arquitectura. Optimizando la capacidad de los equipos de TI y evitando costosos tiempos de inactividad, las soluciones de Danfoss facilitan unas condiciones térmicas ideales en torno a las instalaciones de los servidores al tiempo que optimizan el PUE, manteniendo el consumo de energía y las emisiones de CO2 al mínimo.
Desde las fuentes de refrigeración de los centros de datos, como los chillers, hasta la red de distribución de tuberías, pasando por los terminales de refrigeración, las unidades de control de cierre, las unidades de tratamiento de aire (UTA), los ventiladores y las bombas, y la calefacción eléctrica para proteger las tuberías, ofrecemos una amplia gama de soluciones innovadoras para proporcionar una refrigeración altamente fiable y reducir el coste energético de forma sostenible.
Características y beneficios
- Encontrar todo lo que necesitas para diversas funciones en un solo lugar, suministrado por expertos en aire acondicionado y calefacción altamente experimentados
- Mantener una temperatura óptima alrededor de las instalaciones informáticas
- Prolongar la vida útil de su equipo
- Asegurar el tiempo de actividad con la monitorización del estado
- Mantener bajos los costes de energía
- Optimizar los refrigerantes respetuosos con el medio ambiente y de bajo GWP
- Servicio técnico y de atención al cliente especializado en todo el mundo